SchleppLeitungen PVC geschirmt UL CSA UV beständig MULTISPEED 500 C

SchleppLeitungen PVC geschirmt UL CSA UV beständig MULTISPEED 500 C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für den Dauereinsatz bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. langsamen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als hochflexible PVC-Schleppkettenleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau.

Eigenschaften
· beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon
· weitgehend beständig gegen: Chemikalien
· adhäsionsarm
· schleppkettenfähig
· hoch wechselbiegefest
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24346/1000
24347/1000
24359/1000
24366/1000
24367/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAder-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt

4,260.26 €

1 5 Arbeitstage 10480.75

5,225.50 €

1 5 Arbeitstage 1058.50.75

4,873.21 €

1 5 Arbeitstage 1038.61.5

8,636.93 €

1 5 Arbeitstage 10411.32.5

9,797.92 €

1 5 Arbeitstage 10512.32.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 1000 Mantelfarbe kiefergrün Ader-Isolierung TPE
Mantel-Material PVC Nennspannung U(kV) 0.5 Leiter-Klasse feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen
Verseilelement Ader Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck Schutzleiter ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein Ölbeständigkeit nein

Technischer Support