SchleppLeitungen PVC UL CSA SGL 602 RC

SchleppLeitungen PVC UL CSA SGL 602 RC

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Als hochflexible Schleppketten-Aderleitung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Diese Zwei-Norm-Aderleitung findet vorzugsweise Anwendung im exportorientierten Maschinenbau für häufige Hub- und Biegebeanspruchung an permanent bewegten Maschinenteilen in der Robotertechnik.

Eigenschaften
· beständig gegen: UV-Strahlung
· weitgehend beständig gegen: Öl
· zur Verwendung im Freien
· schleppkettenfähig
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
69606/1000
69606/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)

10,817.62 €

1 5 Arbeitstage 101000

5,408.82 €

1 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser ca.(mm) 11.6 Nennspannung U(kV) VDE 1.0 Nennspannung Uo(kV) VDE 0.6
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5°C bis +90°C Nennspannung(V) UL/CSA 600 V Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40°C bis +90°C
Prüfspannung(kV) bis 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2) 1 x 25 Strahlenbeständigkeit bis 80 Mrad
Gewicht ca.(kg / km) 370 Kupfer-Zahl 240

Technischer Support