Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
69636/1000
Länge(m) | 1000 | Außendurchmesser ca.(mm) | 12.3 | Nennspannung U(kV) | VDE 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung Uo(kV) | VDE 0.6 | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5°C bis +90°C | Nennspannung(V) | UL/CSA 600 V |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40°C bis +90°C | Prüfspannung(kV) | bis 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV | Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2) | 1 x 25 |
Strahlenbeständigkeit | bis 80 Mrad | Gewicht ca.(kg / km) | 420 | Kupfer-Zahl | 260 |
Sie befinden sich auf der Seite für SchleppLeitungen PVC UL CSA SGL 602 RC CY, die Teilenummer ist 69636/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 69636/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften