Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Ader-Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3.7 | 0.14 | 2 | |||
311.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3.7 | 0.14 | 2 | |||
798.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3.9 | 0.14 | 3 | |||
399.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3.9 | 0.14 | 3 | |||
998.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.1 | 0.14 | 4 | |||
499.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.1 | 0.14 | 4 | |||
1,180.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.5 | 0.14 | 5 | |||
590.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.5 | 0.14 | 5 | |||
1,210.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.1 | 0.14 | 7 | |||
605.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.1 | 0.14 | 7 | |||
1,797.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.8 | 0.14 | 10 | |||
898.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.8 | 0.14 | 10 | |||
2,123.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6 | 0.14 | 12 | |||
2,709.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.3 | 0.14 | 25 | |||
746.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 0.25 | 2 | |||
373.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 0.25 | 2 | |||
968.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.2 | 0.25 | 3 | |||
484.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.2 | 0.25 | 3 | |||
1,129.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.5 | 0.25 | 4 | |||
564.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.5 | 0.25 | 4 | |||
726.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.9 | 0.25 | 5 | |||
1,589.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.6 | 0.25 | 7 | |||
794.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.6 | 0.25 | 7 | |||
2,572.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.4 | 0.25 | 10 | |||
1,286.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.4 | 0.25 | 10 | |||
2,861.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.6 | 0.25 | 12 | |||
1,430.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.6 | 0.25 | 12 | |||
3,944.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.6 | 0.25 | 18 | |||
1,972.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.6 | 0.25 | 18 | |||
5,707.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.4 | 0.25 | 25 | |||
2,853.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.4 | 0.25 | 25 | |||
838.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.2 | 0.34 | 2 | |||
419.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.2 | 0.34 | 2 | |||
1,099.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.4 | 0.34 | 3 | |||
549.82 € | 1 | 95 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.4 | 0.34 | 3 | |||
1,529.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.8 | 0.34 | 4 | |||
764.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.8 | 0.34 | 4 | |||
1,660.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.1 | 0.34 | 5 | |||
830.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.1 | 0.34 | 5 | |||
1,113.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.9 | 0.34 | 7 | |||
2,869.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.8 | 0.34 | 10 | |||
3,349.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 0.34 | 12 | |||
1,674.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7 | 0.34 | 12 | |||
5,576.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.1 | 0.34 | 18 | |||
7,809.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | 0.34 | 25 | |||
3,904.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 0.34 | 25 |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Leiter-Klasse | feindrähtig | Verseilelement | Ader | Aderkennzeichnung | farbig |
Nennspannung U(V) | 300 | Schutzleiter | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Ader-Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften