SchleppLeitungen PVC UL CSA UV beständig MULTISPEED 500

SchleppLeitungen PVC UL CSA UV beständig MULTISPEED 500

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
UL/CSA-approbierte Leitung für Anwendungen, bei denen extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. langsamen Geschwindigkeiten.

Eigenschaften
· beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon
· weitgehend beständig gegen: Chemikalien
· adhäsionsarm
· zur Verwendung im Freien
· schleppkettenfähig
· hoch wechselbiegefest
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24295/1000
24301/1000
24303/1000
24304/1000
24304/500
24305/1000
24306/1000
24307/1000
24307/500
24308/1000
24308/500
24311/1000
24311/500
24315/1000
24319/1000
24319/500
24320/1000
24325/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Mantelfarbe Ader-Isolierung Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Aderkennzeichnung Schutzleiter Ölbeständigkeit

1,677.27 €

1 5 Arbeitstage 10100024.8schwarzsonstige0.5-5°C bis +80°C-30°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig-Ziffernnein-

8,156.54 €

1 5 Arbeitstage 1010001812.2[Grün] kiefergrünTPE0.5--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

2,174.94 €

1 5 Arbeitstage 10100046.1[Grün] kiefergrünTPE0.75--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

2,700.87 €

1 5 Arbeitstage 10100056.6[Grün] kiefergrünTPE0.75--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

1,350.44 €

1 5 Arbeitstage 1050056.6[Grün] kiefergrünTPE0.75--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

4,208.41 €

1 5 Arbeitstage 101000710.5[Grün] kiefergrünTPE0.75--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

6,768.18 €

1 5 Arbeitstage 1010001211.4[Grün] kiefergrünTPE0.75--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

10,350.63 €

1 5 Arbeitstage 1010001814.2[Grün] kiefergrünTPE0.75--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

5,175.31 €

1 5 Arbeitstage 105001814.2[Grün] kiefergrünTPE0.75--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

16,135.52 €

1 5 Arbeitstage 1010002516.3[Grün] kiefergrünTPE0.75--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

8,067.77 €

1 5 Arbeitstage 105002516.3[Grün] kiefergrünTPE0.75--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

1,736.20 €

1 5 Arbeitstage 10100035.9[Grün] kiefergrünTPE1--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

868.09 €

1 5 Arbeitstage 1050035.9[Grün] kiefergrünTPE1--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

7,958.36 €

1 5 Arbeitstage 1010001212.3[Grün] kiefergrünTPE1--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

3,409.37 €

1 5 Arbeitstage 10100047.3[Grün] kiefergrünTPE1.5--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

1,704.69 €

1 5 Arbeitstage 1050047.3[Grün] kiefergrünTPE1.5--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

4,638.41 €

1 5 Arbeitstage 10100058[Grün] kiefergrünTPE1.5--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

5,599.55 €

1 5 Arbeitstage 10100048.9[Grün] kiefergrünTPE2.5--feindrähtig Unilay mit kurzen SchlaglängenAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantel-Material PVC Nennspannung U(kV) 0.5 Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Technischer Support