Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24191/500 |
24193/1000 |
24196/1000 |
24198/1000 |
24198/500 |
24211/1000 |
24213/500 |
24214/500 |
24215/1000 |
24215/500 |
24216/1000 |
24218/1000 |
24219/1000 |
24221/500 |
24222/1000 |
24222/500 |
24223/1000 |
24224/1000 |
24226/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,105.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 4.7 | [Blau] blau | sonstige | Sonstige | 0.5 | -30°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | Kl.5 = feindrähtig | - | Ziffern | nein | - | |||
2,921.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 5.4 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 0.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
7,749.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 9.7 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 0.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
15,841.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 13.9 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 0.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
7,920.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 13.9 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 0.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
4,029.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 6.3 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,080.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7 | 11.1 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
5,196.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12 | 12 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
14,984.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 18 | 14.8 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
7,492.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 18 | 14.8 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
20,945.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 17.2 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
4,938.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 7.2 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
4,438.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 7.8 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
6,184.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12 | 14.2 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
20,765.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 18 | 17.5 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
10,382.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 18 | 17.5 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
27,926.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 20.1 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
7,023.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 8.8 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 2.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
14,839.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 16.1 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 2.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein |
Loading...
Nennspannung U(kV) | 0.5 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantelfarbe
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften