Steuerleitung halogenfrei JB 750 HMH

Steuerleitung halogenfrei JB 750 HMH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei gelegentlicher nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei einer mittleren mechanischen Beanspruchung. Für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und auf Putz geeignet.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11965/100
11965/1000
11965/500
11966/500
11967/1000
11967/500
11968/100
11968/1000
11968/500
11970/1000
11971/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Ölbeständigkeit

245.41 €

1 5 Arbeitstage 1010037.81.5-15°C bis +70°C-40°C bis +70°CKl.5 = feindrähtig--

2,454.18 €

1 5 Arbeitstage 10100037.81.5-15°C bis +70°C-40°C bis +70°CKl.5 = feindrähtig--

1,227.08 €

1 5 Arbeitstage 1050037.81.5-15°C bis +70°C-40°C bis +70°CKl.5 = feindrähtig--

1,629.12 €

1 5 Arbeitstage 1050048.51.5--feindrähtigAdernein

4,118.98 €

1 5 Arbeitstage 10100059.61.5--feindrähtigAdernein

2,059.50 €

1 5 Arbeitstage 1050059.61.5--feindrähtigAdernein

396.06 €

1 5 Arbeitstage 1010039.32.5--feindrähtigAdernein

3,960.59 €

1 5 Arbeitstage 10100039.32.5--feindrähtigAdernein

1,980.30 €

1 5 Arbeitstage 1050039.32.5--feindrähtigAdernein

6,330.92 €

1 5 Arbeitstage 101000511.42.5--feindrähtigAdernein

5,982.89 €

1 5 Arbeitstage 101000311.34--feindrähtigAdernein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Nennspannung U(kV) 0.75 Aderkennzeichnung Farbe Schutzleiter ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Technischer Support