Steuerleitung PUR,TMPU geschirmt UV beständig YÖ C PURÖ JZ

Steuerleitung PUR,TMPU geschirmt UV beständig YÖ C PURÖ JZ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Mit hochwertiger ölbeständiger PVC-Adermischung.

Eigenschaften
· beständig gegen:
UV-Strahlen
Sauerstoff
Ozon
Hydrolyse
Mikroben
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21426/1000
21427/1000
21436/1000
21451/1000
21475/1000
21501/1000
21509/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAder-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Nennspannung U
(kV)
Schutzleiter

3,729.13 €

1 5 Arbeitstage 10380.750.5ja

4,637.48 €

1 5 Arbeitstage 1048.50.750.5ja

14,311.22 €

1 5 Arbeitstage 101814.90.750.5ja

3,474.43 €

1 5 Arbeitstage 102810.5nein

4,708.87 €

1 5 Arbeitstage 1039.21.50.5ja

8,546.20 €

1 5 Arbeitstage 10411.52.50.5ja

12,972.68 €

1 5 Arbeitstage 10415.340.75ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 1000 Mantelfarbe grau Ader-Isolierung PVC
Mantel-Material TMPU Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader
Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein Ölbeständigkeit nein

Technischer Support