Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig halogenfrei PUR 750

Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig halogenfrei PUR 750
Verwendung
Überall dort, wo extreme Anforderungen vom Temperaturbereich, von der Mechanik sowie der Elektrik gefordert werden.Eigenschaften
· Abriebfest
· Hohe Flexibilität bei niedriger Temperatur
· UV-beständig
· Ölbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
49701/1000
49709/1000
49716/1000
49721/50
49721/100
49721/1000
49722/1000
49722/500
49724/1000
49725/1000
49727/1000
49733/1000
49733/500
49735/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Nennspannung U
(kV)
Schutzleiter

2,885.48 €

1 5 Arbeitstage 10100036.80.750.5ja

3,266.41 €

1 5 Arbeitstage 10100037.210.5ja

10,890.87 €

1 5 Arbeitstage 1010001212.810.5ja

173.30 €

1 5 Arbeitstage 105028.21.50.75nein

346.60 €

1 5 Arbeitstage 1010028.21.50.75nein

3,466.07 €

1 5 Arbeitstage 10100028.21.50.75nein

4,198.56 €

1 5 Arbeitstage 10100038.71.50.75ja

2,099.28 €

1 5 Arbeitstage 1050038.71.50.75ja

6,462.16 €

1 5 Arbeitstage 101000510.61.50.75ja

8,665.37 €

1 5 Arbeitstage 101000712.81.50.75ja

14,432.79 €

1 5 Arbeitstage 1010001215.81.50.75ja

6,548.98 €

1 5 Arbeitstage 101000310.52.50.75ja

3,274.49 €

1 5 Arbeitstage 10500310.52.50.75ja

11,534.86 €

1 5 Arbeitstage 1010005132.50.75ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe orange Ader-Isolierung PUR (Polyurethan) Mantel-Material PUR (Polyurethan)
Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader Aderkennzeichnung farbig
Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein Ölbeständigkeit nein

Technischer Support