Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,830.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 6.4 | PUR (Polyurethan) | 0.75 | -15°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | Kl.5 = feindrähtig | - | nein | - | |||
915.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 6.4 | PUR (Polyurethan) | 0.75 | -15°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | Kl.5 = feindrähtig | - | nein | - | |||
2,009.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 6.8 | TMPU | 0.75 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
1,004.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 6.8 | TMPU | 0.75 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
2,035.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 7.2 | TMPU | 1 | - | - | feindrähtig | Ader | nein | ja | |||
1,017.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 7.2 | TMPU | 1 | - | - | feindrähtig | Ader | nein | ja | |||
2,550.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 7.6 | TMPU | 1 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
1,275.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 7.6 | TMPU | 1 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
2,356.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 7.8 | TMPU | 1.5 | - | - | feindrähtig | Ader | nein | ja | |||
1,178.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 7.8 | TMPU | 1.5 | - | - | feindrähtig | Ader | nein | ja | |||
2,922.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 8.3 | TMPU | 1.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
1,461.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 8.3 | TMPU | 1.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
4,336.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 9.7 | TMPU | 1.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
2,168.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 9.7 | TMPU | 1.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
3,604.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 9.2 | TMPU | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | nein | ja | |||
1,802.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 9.2 | TMPU | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | nein | ja | |||
4,306.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 9.6 | TMPU | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
2,153.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 9.6 | TMPU | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
5,747.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 11 | TMPU | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
2,873.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 11 | TMPU | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
6,845.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 12 | TMPU | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
3,422.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 12 | TMPU | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
3,987.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 9 | TMPU | 1.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja | |||
1,993.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 9 | TMPU | 1.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | ja |
Loading...
Mantelfarbe | gelb | Ader-Isolierung | PVC | Nennspannung U(kV) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Aderkennzeichnung | Farbe | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Klasse
Verseilelement
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften