Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22214/1000 |
22214/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,811.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | |||
2,905.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Ader-Zahl(Core) | 7 | Außendurchmesser ca.(mm) | 11.2 | Mantelfarbe | gelb |
---|---|---|---|---|---|
Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | TMPU | Leiter-Nennquerschnitt | 1.5 |
Nennspannung U(kV) | 0.5 | Leiter-Klasse | feindrähtig | Verseilelement | Ader |
Aderkennzeichnung | Farbe | Schutzleiter | ja | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Ölbeständigkeit | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften