Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig PUR ORANGE JB

Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig PUR ORANGE JB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Eigenschaften
· beständig gegen:
Säuren, Laugen und Fette
Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Hydrolyse, Mikroben, Meer- und Gebrauchtwasser
UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Witterungseinflüsse
· hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22250/1000
22251/1000
22251/500
22252/1000
22252/500
22253/1000
22253/500
22255/1000
22258/1000
22259/50
22259/1000
22259/500
22260/1000
22260/500
22261/500
22262/1000
22263/1000
22263/500
22264/1000
22264/500
22265/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Mantel-Material Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Schutzleiter Ölbeständigkeit

1,741.22 €

1 5 Arbeitstage 10100026.4PUR (Polyurethan)0.75-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig-nein-

2,040.52 €

1 5 Arbeitstage 10100036.8-0.75--feindrähtigAderjanein

1,020.26 €

1 5 Arbeitstage 1050036.8-0.75--feindrähtigAderjanein

2,540.44 €

1 5 Arbeitstage 10100047.3-0.75--feindrähtigAderjanein

1,270.21 €

1 5 Arbeitstage 1050047.3-0.75--feindrähtigAderjanein

3,589.51 €

1 5 Arbeitstage 10100058.2TMPU0.75--feindrähtigAderjanein

1,794.76 €

1 5 Arbeitstage 1050058.2TMPU0.75--feindrähtigAderjanein

2,550.28 €

1 5 Arbeitstage 10100037.6TMPU1--feindrähtigAderjanein

2,373.12 €

1 5 Arbeitstage 10100027.8TMPU1.5--feindrähtigAderneinnein

146.42 €

1 5 Arbeitstage 105038.3TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

2,928.42 €

1 5 Arbeitstage 10100038.3TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

1,464.22 €

1 5 Arbeitstage 1050038.3TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

3,816.51 €

1 5 Arbeitstage 10100049TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

1,908.26 €

1 5 Arbeitstage 1050049TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

2,249.11 €

1 5 Arbeitstage 1050059.7TMPU1.5--feindrähtigAderjanein

3,616.84 €

1 5 Arbeitstage 10100029.2TMPU2.5--feindrähtigAderneinnein

4,306.19 €

1 5 Arbeitstage 10100039.6TMPU2.5--feindrähtigAderjanein

2,153.10 €

1 5 Arbeitstage 1050039.6TMPU2.5--feindrähtigAderjanein

5,907.61 €

1 5 Arbeitstage 101000411TMPU2.5--feindrähtigAderjanein

2,953.79 €

1 5 Arbeitstage 10500411TMPU2.5--feindrähtigAderjanein

6,901.66 €

1 5 Arbeitstage 101000512TMPU2.5--feindrähtigAderjanein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe orange Ader-Isolierung PVC Nennspannung U(kV) 0.5
Aderkennzeichnung Farbe Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Technischer Support