Steuerleitung PVC (H) 05VV5 F

Steuerleitung PVC (H) 05VV5 F

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Als Feuchtraumleitung wird sie ebenfalls für den Betrieb von Maschinen in Brauereien, Abfüllanlagen sowie in Waschanlagen bevorzugt eingesetzt.

Eigenschaften
· beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13134/1000
13135/1000
13135/500
13136/1000
13136/500
13138/1000
13138/500
13144/1000
13144/500
13145/1000
13146/500
13149/1000
13149/500
13150/1000
13151/500
13154/1000
13154/500
13156/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt

4,132.75 €

1 5 Arbeitstage 101000311.34

5,247.62 €

1 5 Arbeitstage 101000412.44

2,623.81 €

1 5 Arbeitstage 10500412.44

6,374.42 €

1 5 Arbeitstage 101000513.94

3,187.21 €

1 5 Arbeitstage 10500513.94

9,110.81 €

1 5 Arbeitstage 101000716.64

4,555.40 €

1 5 Arbeitstage 10500716.64

7,562.00 €

1 5 Arbeitstage 101000414.26

3,781.01 €

1 5 Arbeitstage 10500414.26

10,245.03 €

1 5 Arbeitstage 101000515.96

7,228.29 €

1 5 Arbeitstage 10500718.96

13,171.04 €

1 5 Arbeitstage 101000418.110

6,585.52 €

1 5 Arbeitstage 10500418.110

17,088.87 €

1 5 Arbeitstage 101000520.310

13,102.72 €

1 5 Arbeitstage 10500724.310

28,723.38 €

1 5 Arbeitstage 101000420.916

14,361.69 €

1 5 Arbeitstage 10500420.916

40,583.00 €

1 5 Arbeitstage 101000728.516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Nennspannung U(kV) 0.5 Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader
Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck Schutzleiter ja Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein
Ölbeständigkeit nein

Technischer Support