Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 5.4 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | nein | |||
54.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 5.4 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | nein | |||
546.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.4 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | nein | |||
273.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.4 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | nein | |||
546.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.4 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | nein | |||
273.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.4 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | nein | |||
73.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 5.7 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | ja | |||
731.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.7 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | ja | |||
365.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.7 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | ja | |||
73.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 5.7 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | ja | |||
731.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.7 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | ja | |||
365.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.7 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | ja | |||
932.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.3 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 4 | Ader | ja | |||
466.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.3 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 4 | Ader | ja | |||
932.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.3 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 4 | Ader | ja | |||
466.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.3 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 4 | Ader | ja | |||
116.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 7.1 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | ja | |||
582.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.1 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | ja | |||
1,157.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.1 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | ja | |||
578.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.1 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | ja | |||
423.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.1 | schwarz | -5°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | 0.5 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | nein | |||
211.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.1 | schwarz | -5°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | 0.5 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | nein | |||
42.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 5.1 | weiß | - | - | 0.5 | feindrähtig | 2 | Ader | nein | |||
423.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.1 | weiß | - | - | 0.5 | feindrähtig | 2 | Ader | nein | |||
211.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.1 | weiß | - | - | 0.5 | feindrähtig | 2 | Ader | nein | |||
53.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 5.5 | schwarz | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | ja | |||
538.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.5 | schwarz | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | ja | |||
269.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.5 | schwarz | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | ja | |||
671.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6 | schwarz | - | - | 0.5 | feindrähtig | 4 | Ader | ja | |||
335.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | schwarz | - | - | 0.5 | feindrähtig | 4 | Ader | ja |
Loading...
Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC | Aderkennzeichnung | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U(V) | 300 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantelfarbe
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften