Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6.4 | schwarz | -5°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | 0.75 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | Farbe | nein | |||
554.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.4 | schwarz | -5°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | 0.75 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | Farbe | nein | |||
277.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.4 | schwarz | -5°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | 0.75 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | Farbe | nein | |||
27.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 6.4 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbe | nein | |||
54.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6.4 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbe | nein | |||
546.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.4 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbe | nein | |||
273.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.4 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbe | nein | |||
75.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6.8 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
751.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.8 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
375.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.8 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
75.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6.8 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
759.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.8 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
379.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.8 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
96.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 7.4 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
963.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.4 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
481.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.4 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
970.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.4 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
485.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.4 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
119.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 8.3 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | Farbe | ja | |||
1,194.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.3 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | Farbe | ja | |||
597.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.3 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | Farbe | ja | |||
1,194.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.3 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | Farbe | ja | |||
597.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.3 | weiß | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | Farbe | ja | |||
33.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 6.8 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbe | nein | |||
67.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6.8 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbe | nein | |||
679.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.8 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbe | nein | |||
339.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.8 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbe | nein | |||
66.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6.8 | weiß | - | - | 1 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbe | nein | |||
668.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.8 | weiß | - | - | 1 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbe | nein | |||
334.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.8 | weiß | - | - | 1 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbe | nein | |||
47.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 7.2 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
94.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 7.2 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
944.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.2 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
472.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.2 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
93.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 7.2 | weiß | - | - | 1 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
939.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.2 | weiß | - | - | 1 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
469.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.2 | weiß | - | - | 1 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
1,217.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
608.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
1,214.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | weiß | - | - | 1 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
607.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | weiß | - | - | 1 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
1,502.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.8 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 5 | Ader | Farbe | ja | |||
751.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.8 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 5 | Ader | Farbe | ja | |||
754.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.8 | weiß | - | - | 1 | feindrähtig | 5 | Ader | Farbe | ja | |||
1,230.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.8 | schwarz | - | - | 1 | feindrähtig | 7 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | |||
125.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 8.2 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
1,257.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.2 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
628.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.2 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
125.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 8.2 | weiß | - | - | 1.5 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
1,254.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.2 | weiß | - | - | 1.5 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
627.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.2 | weiß | - | - | 1.5 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbe | ja | |||
164.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 9.2 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
1,643.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.2 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
821.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.2 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
1,663.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.2 | weiß | - | - | 1.5 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
831.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.2 | weiß | - | - | 1.5 | feindrähtig | 4 | Ader | Farbe | ja | |||
205.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 9.3 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 5 | Ader | Farbe | ja | |||
2,057.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.3 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 5 | Ader | Farbe | ja | |||
1,028.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.3 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 5 | Ader | Farbe | ja | |||
204.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 9.3 | weiß | - | - | 1.5 | feindrähtig | 5 | Ader | Farbe | ja |
Loading...
Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC | Nennspannung U(V) | 500 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantelfarbe
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften