Steuerleitung PVC eigensicher OZ BL

Steuerleitung PVC eigensicher OZ BL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Für explosionsgefährdete Bereiche als eigensicher gekennzeichnete (blau) (Zündart-i-) flexible Steuerbzw. Messleitung für eigensichere Anlagen in der Mess- und Steuertechnik. Diese Anlagen sind nicht geerdet und besitzen einen gesonderten Stromkreis. Diese Leitungen sind nicht geeignet für Erdverlegung.

Eigenschaften
· beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
· weitgehend beständig gegen: Öl
· zur Verwendung im Freien
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14001/100
14001/1000
14001/500
14002/1000
14002/500
14003/1000
14003/500
14004/1000
14004/500
14005/1000
14005/500
14006/1000
14006/500
14007/1000
14007/500
14011/1000
14011/500
14012/1000
14012/500
14013/1000
14013/500
14014/1000
14014/500
14015/1000
14015/500
14016/1000
14016/500
14017/1000
14017/500
14018/1000
14018/500
14019/1000
14019/500
14020/1000
14020/500
14021/1000
14021/500
14022/1000
14022/500
14023/1000
14023/500
14024/1000
14025/1000
14026/1000
14075/1000
14075/500
14076/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Aderkennzeichnung Ölbeständigkeit

73.36 €

1 5 Arbeitstage 1010025.30.75-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig-Ziffern-

733.59 €

1 5 Arbeitstage 10100025.30.75-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig-Ziffern-

366.80 €

1 5 Arbeitstage 1050025.30.75-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig-Ziffern-

1,004.83 €

1 5 Arbeitstage 10100035.60.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

502.42 €

1 5 Arbeitstage 1050035.60.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,305.82 €

1 5 Arbeitstage 10100046.30.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

652.91 €

1 5 Arbeitstage 1050046.30.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,633.02 €

1 5 Arbeitstage 10100056.90.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

816.52 €

1 5 Arbeitstage 1050056.90.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

3,088.49 €

1 5 Arbeitstage 10100088.30.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,544.25 €

1 5 Arbeitstage 1050088.30.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

6,115.26 €

1 5 Arbeitstage 1010001812.20.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

3,057.62 €

1 5 Arbeitstage 105001812.20.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

10,966.91 €

1 5 Arbeitstage 1010002514.30.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

5,483.46 €

1 5 Arbeitstage 105002514.30.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

845.70 €

1 5 Arbeitstage 10100025.61--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

422.84 €

1 5 Arbeitstage 1050025.61--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,351.18 €

1 5 Arbeitstage 10100035.91--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

675.58 €

1 5 Arbeitstage 1050035.91--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,627.81 €

1 5 Arbeitstage 10100046.61--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

813.91 €

1 5 Arbeitstage 1050046.61--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

2,041.27 €

1 5 Arbeitstage 10100057.31--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,020.63 €

1 5 Arbeitstage 1050057.31--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

2,848.86 €

1 5 Arbeitstage 10100078.11--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,424.43 €

1 5 Arbeitstage 1050078.11--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

4,956.87 €

1 5 Arbeitstage 1010001210.41--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

2,478.43 €

1 5 Arbeitstage 105001210.41--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

8,068.60 €

1 5 Arbeitstage 1010001812.91--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

4,034.29 €

1 5 Arbeitstage 105001812.91--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

10,722.44 €

1 5 Arbeitstage 1010002515.41--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

5,361.21 €

1 5 Arbeitstage 105002515.41--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,146.31 €

1 5 Arbeitstage 10100026.41.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

573.15 €

1 5 Arbeitstage 1050026.41.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,669.45 €

1 5 Arbeitstage 10100036.81.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

834.73 €

1 5 Arbeitstage 1050036.81.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

2,393.57 €

1 5 Arbeitstage 10100047.41.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,196.79 €

1 5 Arbeitstage 1050047.41.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

2,729.88 €

1 5 Arbeitstage 10100058.31.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,364.94 €

1 5 Arbeitstage 1050058.31.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

3,695.48 €

1 5 Arbeitstage 10100079.21.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,847.74 €

1 5 Arbeitstage 1050079.21.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

6,447.30 €

1 5 Arbeitstage 1010001211.81.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

10,069.91 €

1 5 Arbeitstage 1010001814.61.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

13,399.15 €

1 5 Arbeitstage 1010002517.41.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

3,376.46 €

1 5 Arbeitstage 10100077.50.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

1,688.23 €

1 5 Arbeitstage 1050077.50.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

4,004.09 €

1 5 Arbeitstage 101000129.80.75--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe blau Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Nennspannung U(kV) 0.5 Schutzleiter nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Technischer Support