Steuerleitung PVC JB 500

Steuerleitung PVC JB 500

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· bedingt schleppkettenfähig
· bedingt torsionsfähig
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11001/100
11001/1000
11001/500
11002/100
11002/1000
11002/500
11003/100
11003/1000
11003/500
11004/100
11004/1000
11004/500
11005/1000
11005/500
11006/100
11006/1000
11006/500
11007/1000
11007/500
11009/100
11009/1000
11009/500
11011/1000
11011/500
11012/1000
11012/500
11013/1000
11013/500
11026/100
11026/1000
11026/500
11027/100
11027/1000
11027/500
11028/100
11028/1000
11028/500
11029/1000
11029/500
11030/1000
11030/500
11031/100
11031/1000
11031/500
11032/1000
11032/500
11033/1000
11033/500
11034/1000
11034/500
11036/1000
11036/500
11038/1000
11038/500
11039/1000
11039/500
11050/100
11050/1000
11050/500
11051/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Nennquerschnitt Leiter-Klasse Ader-Zahl Verseilelement Nennspannung U
(V)
Schutzleiter

51.37 €

1 5 Arbeitstage 101004.8-15°C bis +80°C-40°C bis +80°C0.5Kl.5 = feindrähtig2-500nein

513.67 €

1 5 Arbeitstage 1010004.8-15°C bis +80°C-40°C bis +80°C0.5Kl.5 = feindrähtig2-500nein

256.84 €

1 5 Arbeitstage 105004.8-15°C bis +80°C-40°C bis +80°C0.5Kl.5 = feindrähtig2-500nein

62.82 €

1 5 Arbeitstage 101005.1--0.5feindrähtig3Ader500ja

628.18 €

1 5 Arbeitstage 1010005.1--0.5feindrähtig3Ader500ja

314.08 €

1 5 Arbeitstage 105005.1--0.5feindrähtig3Ader500ja

67.60 €

1 5 Arbeitstage 101005.1--0.5feindrähtig3Ader500nein

675.95 €

1 5 Arbeitstage 1010005.1--0.5feindrähtig3Ader500nein

337.99 €

1 5 Arbeitstage 105005.1--0.5feindrähtig3Ader500nein

80.05 €

1 5 Arbeitstage 101005.5--0.5feindrähtig4Ader500ja

800.52 €

1 5 Arbeitstage 1010005.5--0.5feindrähtig4Ader500ja

400.26 €

1 5 Arbeitstage 105005.5--0.5feindrähtig4Ader500ja

863.73 €

1 5 Arbeitstage 1010005.5--0.5feindrähtig4Ader500nein

431.87 €

1 5 Arbeitstage 105005.5--0.5feindrähtig4Ader500nein

105.95 €

1 5 Arbeitstage 101006.2--0.5feindrähtig5Ader500ja

1,059.49 €

1 5 Arbeitstage 1010006.2--0.5feindrähtig5Ader500ja

529.75 €

1 5 Arbeitstage 105006.2--0.5feindrähtig5Ader500ja

1,052.24 €

1 5 Arbeitstage 1010006.2--0.5feindrähtig5Ader500nein

526.12 €

1 5 Arbeitstage 105006.2--0.5feindrähtig5Ader500nein

138.84 €

1 5 Arbeitstage 101006.7--0.5feindrähtig7Ader500ja

1,388.37 €

1 5 Arbeitstage 1010006.7--0.5feindrähtig7Ader500ja

694.18 €

1 5 Arbeitstage 105006.7--0.5feindrähtig7Ader500ja

1,906.86 €

1 5 Arbeitstage 1010007.4--0.5feindrähtig8Ader500ja

953.42 €

1 5 Arbeitstage 105007.4--0.5feindrähtig8Ader500ja

2,223.28 €

1 5 Arbeitstage 1010008--0.5feindrähtig10Ader500ja

1,111.64 €

1 5 Arbeitstage 105008--0.5feindrähtig10Ader500ja

2,387.99 €

1 5 Arbeitstage 1010009--0.5feindrähtig12Ader500ja

1,194.00 €

1 5 Arbeitstage 105009--0.5feindrähtig12Ader500ja

61.71 €

1 5 Arbeitstage 101005.3--0.75feindrähtig2Ader500nein

617.03 €

1 5 Arbeitstage 1010005.3--0.75feindrähtig2Ader500nein

308.51 €

1 5 Arbeitstage 105005.3--0.75feindrähtig2Ader500nein

81.85 €

1 5 Arbeitstage 101005.6--0.75feindrähtig3Ader500ja

818.55 €

1 5 Arbeitstage 1010005.6--0.75feindrähtig3Ader500ja

409.28 €

1 5 Arbeitstage 105005.6--0.75feindrähtig3Ader500ja

91.88 €

1 5 Arbeitstage 101005.6--0.75feindrähtig3Ader500nein

918.75 €

1 5 Arbeitstage 1010005.6--0.75feindrähtig3Ader500nein

459.38 €

1 5 Arbeitstage 105005.6--0.75feindrähtig3Ader500nein

1,039.05 €

1 5 Arbeitstage 1010006.3--0.75feindrähtig4Ader500ja

519.52 €

1 5 Arbeitstage 105006.3--0.75feindrähtig4Ader500ja

1,153.75 €

1 5 Arbeitstage 1010006.3--0.75feindrähtig4Ader500nein

576.87 €

1 5 Arbeitstage 105006.3--0.75feindrähtig4Ader500nein

134.40 €

1 5 Arbeitstage 101006.9--0.75feindrähtig5Ader500ja

1,343.93 €

1 5 Arbeitstage 1010006.9--0.75feindrähtig5Ader500ja

671.96 €

1 5 Arbeitstage 105006.9--0.75feindrähtig5Ader500ja

1,438.92 €

1 5 Arbeitstage 1010006.9--0.75feindrähtig5Ader500nein

719.47 €

1 5 Arbeitstage 105006.9--0.75feindrähtig5Ader500nein

1,881.76 €

1 5 Arbeitstage 1010007.7--0.75feindrähtig6Ader500ja

940.89 €

1 5 Arbeitstage 105007.7--0.75feindrähtig6Ader500ja

1,819.85 €

1 5 Arbeitstage 1010007.7--0.75feindrähtig7Ader500ja

909.93 €

1 5 Arbeitstage 105007.7--0.75feindrähtig7Ader500ja

2,480.57 €

1 5 Arbeitstage 1010008.3--0.75feindrähtig8Ader500ja

1,240.29 €

1 5 Arbeitstage 105008.3--0.75feindrähtig8Ader500ja

2,931.77 €

1 5 Arbeitstage 1010009.1--0.75feindrähtig10Ader500ja

1,465.88 €

1 5 Arbeitstage 105009.1--0.75feindrähtig10Ader500ja

3,285.18 €

1 5 Arbeitstage 10100010--0.75feindrähtig12Ader500ja

1,642.60 €

1 5 Arbeitstage 1050010--0.75feindrähtig12Ader500ja

80.22 €

1 5 Arbeitstage 101005.6--1feindrähtig2Ader500nein

802.20 €

1 5 Arbeitstage 1010005.6--1feindrähtig2Ader500nein

401.09 €

1 5 Arbeitstage 105005.6--1feindrähtig2Ader500nein

108.93 €

1 5 Arbeitstage 101006.1--1feindrähtig3Ader500ja

Loading...

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Aderkennzeichnung Farbe

Technischer Support