Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Schutzleiter | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,975.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 10.6 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | nein | nein | nein | |||
1,487.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 10.6 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | nein | nein | nein | |||
533.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 12.5 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
5,333.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 12.5 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
2,666.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 12.5 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
6,208.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 13.9 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
3,104.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 13.9 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
5,994.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 12.8 | 6 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
2,997.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 12.8 | 6 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
7,518.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 14.2 | 6 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
3,759.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 14.2 | 6 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
10,028.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 15.8 | 6 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
5,014.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 15.8 | 6 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
13,859.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 18.1 | 10 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
6,929.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 18.1 | 10 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
17,277.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 20.1 | 10 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
8,638.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 20.1 | 10 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
20,066.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 22 | 16 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
10,033.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 22 | 16 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
26,077.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 24.4 | 16 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
13,038.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 24.4 | 16 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
31,034.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 27.1 | 25 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
15,517.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 27.1 | 25 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
38,710.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 30.1 | 25 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
19,355.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 30.1 | 25 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
42,842.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 29.9 | 35 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
21,421.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 29.9 | 35 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
54,000.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 33.4 | 35 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
27,000.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 33.4 | 35 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
62,400.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 35.5 | 50 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
31,200.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 35.5 | 50 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
95,981.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 40.2 | 70 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
47,990.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 40.2 | 70 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
64,463.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 46 | 95 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
83,770.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 51.3 | 120 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
4,039.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 11.3 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
2,019.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 11.3 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
77,554.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 39.2 | 50 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
38,777.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 39.2 | 50 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
117,221.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 44.9 | 70 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
58,610.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 44.9 | 70 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
161,393.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 51.3 | 95 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
80,696.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 51.3 | 95 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
117,214.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 58.7 | 150 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
142,759.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 64.3 | 185 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
10,542.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 16.2 | 10 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
5,271.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 16.2 | 10 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
16,211.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 19.8 | 16 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
8,105.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 19.8 | 16 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
23,366.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 24.4 | 25 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
35,991.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 27 | 35 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
17,995.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 27 | 35 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
47,651.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 31.9 | 50 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
36,726.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 36.4 | 70 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
50,123.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 41.5 | 95 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
1,925.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 8.6 | 2.5 | -15°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | Kl.5 = feindrähtig | - | nein | nein | - | |||
260.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 3 | 9.3 | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | - | - | |||
2,608.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 9.3 | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | - | - | |||
1,304.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 9.3 | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | - | - | |||
3,320.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 10.2 | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | - | - |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U(kV) | 0.75 | Aderkennzeichnung | Farbe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Klasse
Verseilelement
Schutzleiter
Halogenfrei nach EN 50267-2-3
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften