Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
13172/1000 |
13175/1000 |
13181/1000 |
13181/500 |
13182/500 |
13186/1000 |
13186/500 |
13187/500 |
13191/1000 |
13191/500 |
13196/1000 |
13196/500 |
13199/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,262.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 14.9 | 4 | |||
20,355.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 19.5 | 4 | |||
15,885.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 16.5 | 6 | |||
7,942.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 16.5 | 6 | |||
9,018.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 18.3 | 6 | |||
27,312.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 20.7 | 10 | |||
13,656.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 20.7 | 10 | |||
14,441.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 22.7 | 10 | |||
45,514.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 25.2 | 16 | |||
22,757.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 25.2 | 16 | |||
45,842.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 30.7 | 25 | |||
22,921.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 30.7 | 25 | |||
66,183.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 34.1 | 35 |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U(kV) | 0.5 | Leiter-Klasse | feindrähtig | Verseilelement | Ader |
Aderkennzeichnung | fortl. weißer Ziffernaufdruck | Schutzleiter | ja | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Ölbeständigkeit | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften