Steuerleitung PVC geschirmt SY JB

Steuerleitung PVC geschirmt SY JB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Als Anschluss- und Steuerleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen Räumen, jedoch nicht im Freien. Durch das dichte Geflecht ist die Leitung vor mechanischen Schäden bestens geschützt. Die Verzinkung des Geflechts verhindert Korrosion und garantiert eine bessere Lötfähigkeit des Geflechts.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12257/1000
12257/500
12258/1000
12258/500
12278/1000
12278/500
12279/1000
12279/500
12292/1000
12292/500
12296/1000
12296/500
12299/1000
12305/1000
12307/1000
12307/500
12309/1000
12309/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Nennspannung U
(kV)

2,830.82 €

1 5 Arbeitstage 10100039.41.50.5

1,415.42 €

1 5 Arbeitstage 1050039.41.50.5

3,516.64 €

1 5 Arbeitstage 1010004101.50.5

1,758.32 €

1 5 Arbeitstage 105004101.50.5

4,047.59 €

1 5 Arbeitstage 101000310.92.50.5

2,023.80 €

1 5 Arbeitstage 10500310.92.50.5

5,385.02 €

1 5 Arbeitstage 1010004122.50.5

2,692.50 €

1 5 Arbeitstage 105004122.50.5

8,715.94 €

1 5 Arbeitstage 101000415.740.75

4,357.97 €

1 5 Arbeitstage 10500415.740.75

12,059.30 €

1 5 Arbeitstage 101000417.660.75

6,029.65 €

1 5 Arbeitstage 10500417.660.75

21,615.72 €

1 5 Arbeitstage 101000421.5100.75

37,704.40 €

1 5 Arbeitstage 101000431.4250.75

53,316.78 €

1 5 Arbeitstage 101000434.2350.75

26,658.40 €

1 5 Arbeitstage 10500434.2350.75

77,025.09 €

1 5 Arbeitstage 101000440.4500.75

38,512.55 €

1 5 Arbeitstage 10500440.4500.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe transparent Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader Aderkennzeichnung Farbe
Schutzleiter ja Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein Ölbeständigkeit nein

Technischer Support