Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Ader-Zahl | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,841.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.8 | 0.5 | 4 | ja | |||
1,502.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.7 | 0.75 | 2 | nein | |||
751.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.7 | 0.75 | 2 | nein | |||
1,805.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 0.75 | 3 | ja | |||
2,306.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.7 | 0.75 | 4 | ja | |||
3,005.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.2 | 0.75 | 5 | ja | |||
3,562.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9 | 0.75 | 7 | ja | |||
1,781.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9 | 0.75 | 7 | ja | |||
5,102.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 11.6 | 0.75 | 12 | ja | |||
7,933.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 13.7 | 0.75 | 18 | ja | |||
2,137.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.5 | 1 | 3 | ja | |||
1,068.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.5 | 1 | 3 | ja | |||
2,823.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | 1 | 4 | ja | |||
10,364.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 14.7 | 1 | 18 | ja | |||
2,219.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.8 | 1.5 | 2 | nein | |||
1,109.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.8 | 1.5 | 2 | nein | |||
2,800.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.2 | 1.5 | 3 | ja | |||
1,400.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.2 | 1.5 | 3 | ja | |||
3,402.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.9 | 1.5 | 4 | ja | |||
1,701.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.9 | 1.5 | 4 | ja | |||
5,326.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10.8 | 1.5 | 7 | ja | |||
2,663.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10.8 | 1.5 | 7 | ja | |||
4,712.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.8 | 2.5 | 3 | ja | |||
5,267.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10.6 | 2.5 | 4 | ja | |||
2,633.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10.6 | 2.5 | 4 | ja | |||
8,221.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12.8 | 2.5 | 7 | ja | |||
1,870.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 0.75 | 3 | nein | |||
2,422.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.7 | 0.75 | 4 | nein |
Loading...
Mantelfarbe | schwarz | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Leiter-Klasse | feindrähtig | Verseilelement | Ader | Aderkennzeichnung | fortl. weißer Ziffernaufdruck |
Nennspannung U(V) | 500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Ader-Zahl
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften