Steuerleitung PVC geschirmt UV beständig JZ 600 Y CY

Steuerleitung PVC geschirmt UV beständig JZ 600 Y CY

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien (fest verlegt). Darf nicht direkt in Erde (ab einem Außendurchmesser von 20 mm für direkte Erdverlegung geeignet) oder Wasser verlegt werden.

Eigenschaften
· beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
· weitgehend beständig gegen: Öl
· zur Verwendung im Freien
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11464/1000
11464/500
11465/1000
11465/500
11466/1000
11466/500
11467/1000
11467/500
11469/1000
11469/500
11472/1000
11472/500
11475/1000
11475/500
11489/1000
11489/500
11490/1000
11490/500
11491/1000
11491/500
11492/1000
11492/500
11494/1000
11494/500
11498/1000
11498/500
11501/1000
11501/500
11504/1000
11504/500
11516/1000
11516/500
11517/1000
11517/500
11518/1000
11518/500
11519/1000
11519/500
11521/1000
11521/500
11525/1000
11525/500
11528/1000
11528/500
11532/1000
11532/500
11546/1000
11546/500
11547/1000
11547/500
11548/100
11548/1000
11548/500
11549/1000
11549/500
11551/1000
11551/500
11556/1000
11556/500
11559/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Nennquerschnitt Leiter-Klasse Ader-Zahl Verseilelement Aderkennzeichnung Schutzleiter Schirm über Verseilung

1,730.80 €

1 5 Arbeitstage 1010008.5-15°C bis +80°C-40°C bis +80°C0.5Kl.5 = feindrähtig2-ZiffernneinGeflecht

865.41 €

1 5 Arbeitstage 105008.5-15°C bis +80°C-40°C bis +80°C0.5Kl.5 = feindrähtig2-ZiffernneinGeflecht

2,049.45 €

1 5 Arbeitstage 1010008.8--0.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,024.73 €

1 5 Arbeitstage 105008.8--0.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

2,412.90 €

1 5 Arbeitstage 1010009.4--0.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,206.46 €

1 5 Arbeitstage 105009.4--0.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

2,697.71 €

1 5 Arbeitstage 10100010.2--0.5feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,348.86 €

1 5 Arbeitstage 1050010.2--0.5feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

3,319.02 €

1 5 Arbeitstage 10100010.8--0.5feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,659.51 €

1 5 Arbeitstage 1050010.8--0.5feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

5,446.37 €

1 5 Arbeitstage 10100014.3--0.5feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

2,723.18 €

1 5 Arbeitstage 1050014.3--0.5feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

8,333.14 €

1 5 Arbeitstage 10100016.4--0.5feindrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

4,166.58 €

1 5 Arbeitstage 1050016.4--0.5feindrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,963.00 €

1 5 Arbeitstage 1010008.8--0.75feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein-

981.50 €

1 5 Arbeitstage 105008.8--0.75feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein-

2,339.47 €

1 5 Arbeitstage 1010009.1--0.75feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,169.73 €

1 5 Arbeitstage 105009.1--0.75feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

2,776.35 €

1 5 Arbeitstage 1010009.9--0.75feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,388.18 €

1 5 Arbeitstage 105009.9--0.75feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

3,251.34 €

1 5 Arbeitstage 10100010.6--0.75feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,625.68 €

1 5 Arbeitstage 1050010.6--0.75feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

3,960.95 €

1 5 Arbeitstage 10100011.5--0.75feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,980.48 €

1 5 Arbeitstage 1050011.5--0.75feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

6,658.49 €

1 5 Arbeitstage 10100015--0.75feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

3,329.24 €

1 5 Arbeitstage 1050015--0.75feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

9,470.91 €

1 5 Arbeitstage 10100017.2--0.75feindrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

4,735.45 €

1 5 Arbeitstage 1050017.2--0.75feindrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

14,429.81 €

1 5 Arbeitstage 10100020.6--0.75feindrähtig25Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

7,214.91 €

1 5 Arbeitstage 1050020.6--0.75feindrähtig25Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

2,173.08 €

1 5 Arbeitstage 1010009.2--1feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein-

1,086.54 €

1 5 Arbeitstage 105009.2--1feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein-

2,644.72 €

1 5 Arbeitstage 1010009.8--1feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,322.36 €

1 5 Arbeitstage 105009.8--1feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

3,231.64 €

1 5 Arbeitstage 10100010.4--1feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,615.82 €

1 5 Arbeitstage 1050010.4--1feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

3,811.48 €

1 5 Arbeitstage 10100011.4--1feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,905.75 €

1 5 Arbeitstage 1050011.4--1feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

4,712.59 €

1 5 Arbeitstage 10100012.3--1feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

2,356.29 €

1 5 Arbeitstage 1050012.3--1feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

7,448.41 €

1 5 Arbeitstage 10100015.9--1feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

3,724.20 €

1 5 Arbeitstage 1050015.9--1feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

11,420.89 €

1 5 Arbeitstage 10100018.2--1feindrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

5,710.45 €

1 5 Arbeitstage 1050018.2--1feindrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

16,899.42 €

1 5 Arbeitstage 10100022--1feindrähtig25Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

8,449.70 €

1 5 Arbeitstage 1050022--1feindrähtig25Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

2,705.51 €

1 5 Arbeitstage 10100010.4--1.5feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein-

1,352.76 €

1 5 Arbeitstage 1050010.4--1.5feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdrucknein-

3,306.57 €

1 5 Arbeitstage 10100010.8--1.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,653.28 €

1 5 Arbeitstage 1050010.8--1.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

394.80 €

1 5 Arbeitstage 1010011.5--1.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

3,947.95 €

1 5 Arbeitstage 10100011.5--1.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

1,973.97 €

1 5 Arbeitstage 1050011.5--1.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

4,654.39 €

1 5 Arbeitstage 10100013--1.5feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

2,327.20 €

1 5 Arbeitstage 1050013--1.5feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

6,221.78 €

1 5 Arbeitstage 10100014.2--1.5feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

3,110.90 €

1 5 Arbeitstage 1050014.2--1.5feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

10,256.55 €

1 5 Arbeitstage 10100018.4--1.5feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

5,128.28 €

1 5 Arbeitstage 1050018.4--1.5feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

16,743.07 €

1 5 Arbeitstage 10100021.3--1.5feindrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-

Loading...

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Nennspannung U(V) 1000

Technischer Support