Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,077.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.3 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | - | |||
1,538.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.3 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | - | |||
1,564.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | [Sonstige] sonstige | -15°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | 0.5 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | Ziffern | nein | Geflecht | |||
782.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7 | [Sonstige] sonstige | -15°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | 0.5 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | Ziffern | nein | Geflecht | |||
1,765.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.5 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
882.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.5 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,027.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.9 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,013.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.9 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,374.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.6 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 5 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,187.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.6 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 5 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,830.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.3 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 7 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,415.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.3 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 7 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
4,227.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10.6 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 10 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,113.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10.6 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 10 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
4,614.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 11.4 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 12 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,307.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 11.4 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 12 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
6,954.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 13.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 18 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
3,477.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 13.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 18 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
8,996.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 15.8 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 25 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
4,498.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 15.8 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 25 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
10,741.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 30 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
5,370.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.5 | feindrähtig | 30 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,819.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | - | |||
909.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | - | |||
2,126.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,063.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,378.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.9 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,189.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.9 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,810.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.5 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,405.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.5 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
3,755.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10.1 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 6 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,877.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10.1 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 6 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
3,536.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10.1 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 7 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,768.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10.1 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 7 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
5,849.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12.8 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 12 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,924.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12.8 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 12 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
7,268.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 13.8 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 14 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
8,893.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 15.2 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 18 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
4,446.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 15.2 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 18 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
12,069.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 17.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 25 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
6,034.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 17.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 0.75 | feindrähtig | 25 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,092.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 2 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | - | |||
1,046.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 2 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | - | |||
2,329.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.6 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,164.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.6 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,882.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.3 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,441.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.3 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
3,340.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.9 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 5 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,670.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.9 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 5 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
4,622.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 6 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
4,121.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 7 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,060.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 7 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
6,553.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12.6 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 10 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
3,276.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12.6 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 10 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
7,099.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 13.9 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 12 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
3,549.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 13.9 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 12 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
8,942.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 14.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 14 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
4,471.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 14.7 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 14 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
9,946.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16.3 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 18 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
4,973.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16.3 | [Sonstige] Transparent | - | - | 1 | feindrähtig | 18 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - |
Loading...
Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC | Nennspannung U(V) | 500 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantelfarbe
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Schirm über Verseilung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften