Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
32690/1000 |
32700/1000 |
32700/500 |
32709/1000 |
32709/500 |
32770/1000 |
32770/500 |
32780/1000 |
32780/500 |
32787/1000 |
32787/500 |
32810/1000 |
32810/500 |
32817/1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Nennspannung U (V) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,226.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.4 | schwarz | -5°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | 0.75 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | Farbe | 500 | nein | ||
1,554.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.8 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbcode | - | ja | ||
777.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.8 | schwarz | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbcode | - | ja | ||
1,554.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.8 | grau | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbcode | - | ja | ||
777.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.8 | grau | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbcode | - | ja | ||
2,496.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.9 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbcode | - | nein | ||
1,248.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.9 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 2 | Ader | Farbcode | - | nein | ||
2,662.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.4 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 3 | Ader | farbig | - | ja | ||
1,331.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.4 | schwarz | - | - | 1.5 | feindrähtig | 3 | Ader | farbig | - | ja | ||
2,248.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.4 | orange | - | - | 1.5 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbcode | - | ja | ||
1,124.28 € | 1 | 56 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.4 | orange | - | - | 1.5 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbcode | - | ja | ||
3,431.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | schwarz | - | - | 2.5 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbcode | - | ja | ||
1,715.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | schwarz | - | - | 2.5 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbcode | - | ja | ||
3,717.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | orange | - | - | 2.5 | feindrähtig | 3 | Ader | Farbcode | - | ja |
Loading...
Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantelfarbe
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Nennspannung U(V)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften