Steuerleitung PVC UL CSA UV beständig JZ 600

Steuerleitung PVC UL CSA UV beständig JZ 600

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien (fest verlegt, Ausführung mit schwarzem Mantel). Darf nicht direkt in Erde oder Wasser verlegt werden.

Eigenschaften
· Weitgehend ölbeständig, öl-/chemische Beständigkeit
· UV-beständig (Ausführung mit schwarzem Außenmantel)
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11823/1000
11823/500
11827/1000
11874/500
11906/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Mantelfarbe Leiter-Nennquerschnitt Ader-Zahl Schutzleiter

1,567.21 €

1 5 Arbeitstage 1010006.8schwarz0.752nein

783.61 €

1 5 Arbeitstage 105006.8schwarz0.752nein

4,038.11 €

1 5 Arbeitstage 10100010.7schwarz0.757ja

29,427.21 €

1 5 Arbeitstage 1050026.9schwarz254ja

4,279.06 €

1 5 Arbeitstage 1010009.9grau1.54ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC Leiter-Klasse feindrähtig
Verseilelement Ader Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck

Technischer Support