Steuerleitung geschirmt halogenfrei JZ 500 HMH

Steuerleitung geschirmt halogenfrei JZ 500 HMH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie auf Putz geeignet. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen und Impulsen sichergestellt.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11344/1000
11344/500
11346/1000
11347/1000
11347/500
11349/1000
11349/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt

2,005.95 €

1 5 Arbeitstage 10100036.30.75

1,002.97 €

1 5 Arbeitstage 1050036.30.75

3,121.03 €

1 5 Arbeitstage 10100057.40.75

3,915.05 €

1 5 Arbeitstage 10100078.20.75

1,957.52 €

1 5 Arbeitstage 1050078.20.75

2,939.39 €

1 5 Arbeitstage 10100047.21

1,469.69 €

1 5 Arbeitstage 1050047.21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung thermoplastisches Compound Mantel-Material thermoplastisches Compound
Nennspannung U(kV) 0.5 Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader
Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck Schutzleiter nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein
Ölbeständigkeit nein

Technischer Support