Steuerleitung geschirmt UV beständig halogenfrei JZ 600 HMH C

Steuerleitung geschirmt UV beständig halogenfrei JZ 600 HMH C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien (fest verlegt) sowie auf Putz geeignet. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für feste Verlegung oder flexible Anwendung bei gelegentlicher, nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung.

Eigenschaften
· beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
· weitgehend beständig gegen: Öl
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12860/1000
12861/1000
12864/1000
12865/1000
12865/500
12866/1000
12866/500
12867/1000
12868/1000
12868/500
12871/1000
12871/500
12872/1000
12872/500
12873/1000
12873/500
12874/1000
12875/1000
12875/500
12876/500
12877/1000
12878/1000
12878/500
12879/1000
12879/500
12880/1000
12882/1000
12885/1000
12885/500
12886/1000
12887/1000
12888/500
12889/1000
12889/500
12890/1000
12890/500
12891/1000
12891/500
12892/1000
12893/1000
12893/500
12894/1000
12894/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Ader-Zahl

6,389.48 €

1 5 Arbeitstage 10100011.50.757

13,645.29 €

1 5 Arbeitstage 10100014.90.7512

4,018.22 €

1 5 Arbeitstage 1010009.813

5,383.34 €

1 5 Arbeitstage 10100010.414

2,691.67 €

1 5 Arbeitstage 1050010.414

5,535.04 €

1 5 Arbeitstage 10100011.415

2,767.52 €

1 5 Arbeitstage 1050011.415

7,674.66 €

1 5 Arbeitstage 10100012.317

13,170.85 €

1 5 Arbeitstage 10100015.9112

6,585.43 €

1 5 Arbeitstage 1050015.9112

5,034.20 €

1 5 Arbeitstage 10100010.81.53

2,517.11 €

1 5 Arbeitstage 1050010.81.53

5,749.95 €

1 5 Arbeitstage 10100011.51.54

2,874.97 €

1 5 Arbeitstage 1050011.51.54

7,056.33 €

1 5 Arbeitstage 101000131.55

3,528.16 €

1 5 Arbeitstage 10500131.55

8,996.28 €

1 5 Arbeitstage 10100014.21.57

14,807.58 €

1 5 Arbeitstage 10100018.41.512

7,403.80 €

1 5 Arbeitstage 1050018.41.512

11,402.58 €

1 5 Arbeitstage 1050021.31.518

31,821.15 €

1 5 Arbeitstage 10100025.41.525

6,963.74 €

1 5 Arbeitstage 10100012.82.53

3,481.88 €

1 5 Arbeitstage 1050012.82.53

8,411.04 €

1 5 Arbeitstage 10100013.82.54

4,205.53 €

1 5 Arbeitstage 1050013.82.54

10,467.56 €

1 5 Arbeitstage 101000152.55

22,783.42 €

1 5 Arbeitstage 10100021.62.512

10,159.50 €

1 5 Arbeitstage 10100014.643

5,079.75 €

1 5 Arbeitstage 1050014.643

12,172.51 €

1 5 Arbeitstage 10100015.744

14,804.61 €

1 5 Arbeitstage 10100017.245

6,828.87 €

1 5 Arbeitstage 1050015.963

15,847.55 €

1 5 Arbeitstage 10100017.464

7,923.78 €

1 5 Arbeitstage 1050017.464

19,980.66 €

1 5 Arbeitstage 10100019.265

9,990.33 €

1 5 Arbeitstage 1050019.265

21,954.63 €

1 5 Arbeitstage 10100019.8103

10,977.32 €

1 5 Arbeitstage 1050019.8103

28,056.51 €

1 5 Arbeitstage 10100021.5104

33,616.47 €

1 5 Arbeitstage 10100023.5105

16,808.24 €

1 5 Arbeitstage 1050023.5105

35,586.17 €

1 5 Arbeitstage 10100025.7164

17,793.09 €

1 5 Arbeitstage 1050025.7164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung thermoplastisches Compound Mantel-Material thermoplastisches Compound
Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck
Nennspannung U(V) 1000 Schutzleiter ja

Technischer Support