Steuerleitung UV beständig halogenfrei JZ 600 HMH

Steuerleitung UV beständig halogenfrei JZ 600 HMH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien (fest verlegt) sowie auf Putz geeignet.

Eigenschaften
· beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
· weitgehend beständig gegen: Öl
· zur Verwendung im Freien
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12735/1000
12736/1000
12736/500
12738/1000
12738/500
12740/1000
12750/1000
12750/500
12759/1000
12759/500
12760/1000
12760/500
12762/1000
12762/500
12763/1000
12763/500
12764/1000
12764/500
12766/1000
12766/500
12768/1000
12768/500
12770/1000
12772/1000
12772/500
12774/1000
12774/500
12776/1000
12776/500
12778/1000
12781/1000
12781/500
12782/1000
12783/1000
12783/500
12784/1000
12785/1000
12786/500
12787/1000
12788/1000
12788/500
12790/1000
12791/1000
12793/1000
12796/1000
12797/500
12801/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Ader-Zahl Schutzleiter

1,680.25 €

1 5 Arbeitstage 1010006.60.752nein

1,573.53 €

1 5 Arbeitstage 1010006.90.753ja

786.77 €

1 5 Arbeitstage 105006.90.753ja

1,947.76 €

1 5 Arbeitstage 1010007.50.754ja

973.87 €

1 5 Arbeitstage 105007.50.754ja

2,368.28 €

1 5 Arbeitstage 1010008.40.755ja

2,280.91 €

1 5 Arbeitstage 1010008.214ja

1,140.45 €

1 5 Arbeitstage 105008.214ja

1,935.86 €

1 5 Arbeitstage 1010008.21.52nein

967.94 €

1 5 Arbeitstage 105008.21.52nein

2,463.48 €

1 5 Arbeitstage 1010008.61.53ja

1,231.74 €

1 5 Arbeitstage 105008.61.53ja

3,117.13 €

1 5 Arbeitstage 1010009.61.54ja

1,558.56 €

1 5 Arbeitstage 105009.61.54ja

3,355.64 €

1 5 Arbeitstage 1010009.61.54nein

1,677.82 €

1 5 Arbeitstage 105009.61.54nein

3,898.49 €

1 5 Arbeitstage 10100010.71.55ja

1,949.25 €

1 5 Arbeitstage 1050010.71.55ja

5,275.33 €

1 5 Arbeitstage 10100011.61.57ja

2,637.67 €

1 5 Arbeitstage 1050011.61.57ja

9,330.54 €

1 5 Arbeitstage 10100015.51.512ja

4,665.27 €

1 5 Arbeitstage 1050015.51.512ja

19,663.51 €

1 5 Arbeitstage 10100022.51.525ja

3,863.55 €

1 5 Arbeitstage 10100010.12.53ja

1,931.78 €

1 5 Arbeitstage 1050010.12.53ja

4,997.40 €

1 5 Arbeitstage 10100011.22.54ja

2,498.69 €

1 5 Arbeitstage 1050011.22.54ja

6,237.41 €

1 5 Arbeitstage 10100012.52.55ja

3,118.71 €

1 5 Arbeitstage 1050012.52.55ja

8,375.54 €

1 5 Arbeitstage 10100013.82.57ja

23,305.08 €

1 5 Arbeitstage 101000222.518ja

11,652.53 €

1 5 Arbeitstage 10500222.518ja

32,803.50 €

1 5 Arbeitstage 10100026.22.525ja

5,694.93 €

1 5 Arbeitstage 10100011.743ja

2,847.46 €

1 5 Arbeitstage 1050011.743ja

7,429.26 €

1 5 Arbeitstage 10100012.944ja

9,365.12 €

1 5 Arbeitstage 10100014.445ja

4,258.51 €

1 5 Arbeitstage 1050013.163ja

11,397.10 €

1 5 Arbeitstage 10100014.564ja

13,137.77 €

1 5 Arbeitstage 10100016.265ja

6,568.88 €

1 5 Arbeitstage 1050016.265ja

18,347.46 €

1 5 Arbeitstage 10100018.5104ja

23,577.99 €

1 5 Arbeitstage 10100020.5105ja

27,766.50 €

1 5 Arbeitstage 10100022.4164ja

39,680.06 €

1 5 Arbeitstage 10100027.4254ja

26,278.11 €

1 5 Arbeitstage 1050030.5255ja

43,453.62 €

1 5 Arbeitstage 1050035.8504ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Ader-Isolierung thermoplastisches Compound Mantel-Material thermoplastisches Compound
Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck
Nennspannung U(V) 1000

Technischer Support