Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
14077/1000 |
14077/500 |
14078/1000 |
14081/1000 |
14084/1000 |
14089/1000 |
14089/500 |
14090/1000 |
14090/500 |
14091/1000 |
14091/500 |
14092/1000 |
14093/1000 |
14093/500 |
14095/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Leiter-Nennquerschnitt (mm2) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Klasse | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Nennspannung U | Verseilelement | Schirm über Verseilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,421.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 7.6 | Kl.5 = feindrähtig | -10°C bis +80°C | -30°C bis +80°C | 900 | Paare | Geflecht | |||
1,210.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 7.6 | Kl.5 = feindrähtig | -10°C bis +80°C | -30°C bis +80°C | 900 | Paare | Geflecht | |||
3,490.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 6 | 8.2 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - | |||
7,587.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 16 | 12.3 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - | |||
15,472.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 32 | 16.3 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - | |||
3,026.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.6 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - | |||
1,513.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.6 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - | |||
4,616.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 6 | 9.1 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - | |||
2,308.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 6 | 9.1 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - | |||
5,764.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 8 | 10.1 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - | |||
2,882.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 8 | 10.1 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - | |||
7,372.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 12.4 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - | |||
10,538.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 16 | 14.2 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - | |||
5,269.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 16 | 14.2 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - | |||
14,235.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 24 | 16.8 | feindrähtig | - | - | - | Doppelader | - |
Loading...
Mantelfarbe | blau | Mantel-Material | PVC | Ader-Isolierung | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Aderkennzeichnung | Farbe | Schutzleiter | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Leiter-Nennquerschnitt(mm2)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Klasse
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Nennspannung U
Verseilelement
Schirm über Verseilung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften