Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt PAAR CY

Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt PAAR CY

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik sowie in der Elektronik. Weitere Verwendung in der Impuls- und Datentechnik.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
17025/1000
17025/500
17026/500
17027/1000
17027/500
17028/1000
17028/500
17029/1000
17029/500
17030/1000
17030/500
17032/1000
17032/500
17034/1000
17034/500
17035/1000
17036/1000
17037/1000
17038/1000
17039/1000
17040/1000
17041/1000
17042/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Paarzahl x Querschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

4,882.50 €

1 5 Arbeitstage 10100081114 x 2 x 1197132

2,441.26 €

1 5 Arbeitstage 1050081114 x 2 x 1197132

2,635.43 €

1 5 Arbeitstage 105001012.315 x 2 x 1253161

6,126.98 €

1 5 Arbeitstage 1010001213.416 x 2 x 1295188

3,063.49 €

1 5 Arbeitstage 105001213.416 x 2 x 1295188

8,747.91 €

1 5 Arbeitstage 1010001614.718 x 2 x 1410240

4,373.95 €

1 5 Arbeitstage 105001614.718 x 2 x 1410240

10,106.16 €

1 5 Arbeitstage 1010002016.4110 x 2 x 1518282

5,053.08 €

1 5 Arbeitstage 105002016.4110 x 2 x 1518282

11,981.23 €

1 5 Arbeitstage 1010002418.2112 x 2 x 1601324

5,990.61 €

1 5 Arbeitstage 105002418.2112 x 2 x 1601324

18,860.76 €

1 5 Arbeitstage 1010004019.8120 x 2 x 11400505

9,430.38 €

1 5 Arbeitstage 105004019.8120 x 2 x 11400505

3,282.96 €

1 5 Arbeitstage 101000411.31.52 x 2 x 1.5168112

1,641.47 €

1 5 Arbeitstage 10500411.31.52 x 2 x 1.5168112

4,916.35 €

1 5 Arbeitstage 101000612.21.53 x 2 x 1.5221139

5,983.83 €

1 5 Arbeitstage 101000813.51.54 x 2 x 1.5269176

7,154.50 €

1 5 Arbeitstage 1010001014.51.55 x 2 x 1.5314212

8,309.72 €

1 5 Arbeitstage 1010001217.21.56 x 2 x 1.5550255

11,345.79 €

1 5 Arbeitstage 1010001617.51.58 x 2 x 1.5650322

13,915.79 €

1 5 Arbeitstage 1010002020.11.510 x 2 x 1.5900380

15,291.13 €

1 5 Arbeitstage 1010002421.81.512 x 2 x 1.5950442

21,161.18 €

1 5 Arbeitstage 10100032251.516 x 2 x 1.51100572

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung Polyvinylchlorid (PVC) Mantel-Material Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U(kV) 0.5 Nennspannung Uo(kV) 0.3 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5°C bis +80°C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40°C bis +80°C Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig Verseilelement Paare
Aderkennzeichnung Ziffern Leiter-Material Kupfer, blank Prüfspannung(kV) Ader/Ader 1.2kV, Ader/Schirm 0.8kV
Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Strahlenbeständigkeit bis 80 Mrad Schirm über Verseilung Geflecht
Flammwidrig nach EN 60332-1-2

Technischer Support