Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt PAAR CY OZ

Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt PAAR CY OZ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik sowie in der Elektronik. Weitere Verwendung in der Impuls- und Datentechnik.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
17023/1000
17023/500
17024/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Paarzahl x Querschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

2,579.66 €

1 5 Arbeitstage 10100049.52 x 2 x 113582

1,289.84 €

1 5 Arbeitstage 1050049.52 x 2 x 113582

3,781.93 €

1 5 Arbeitstage 1010006103 x 2 x 1160103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung Polyvinylchlorid (PVC) Mantel-Material Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Nennquerschnitt 1 Nennspannung U(kV) 0.5 Nennspannung Uo(kV) 0.3
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5°C bis +80°C Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40°C bis +80°C Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Verseilelement Paare Aderkennzeichnung Ziffern Leiter-Material Kupfer, blank
Prüfspannung(kV) Ader/Ader 1.2kV, Ader/Schirm 0.8kV Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Strahlenbeständigkeit bis 80 Mrad
Schirm über Verseilung Geflecht Flammwidrig nach EN 60332-1-2

Technischer Support