Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Leiter-Nennquerschnitt (mm2) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Klasse | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Nennspannung U | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.14 | 2 | 3.5 | Kl.5 = feindrähtig | -5°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | 500 | - | |||
205.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 2 | 3.5 | Kl.5 = feindrähtig | -5°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | 500 | - | |||
102.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 2 | 3.5 | Kl.5 = feindrähtig | -5°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | 500 | - | |||
25.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.14 | 3 | 3.7 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
259.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 3 | 3.7 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
129.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 3 | 3.7 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
32.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.14 | 4 | 3.9 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
320.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 4 | 3.9 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
160.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 4 | 3.9 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.14 | 5 | 4.3 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
425.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 5 | 4.3 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
212.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 5 | 4.3 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
48.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.14 | 6 | 4.6 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
486.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 6 | 4.6 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
243.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 6 | 4.6 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
524.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 7 | 4.6 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
262.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 7 | 4.6 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
59.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.14 | 8 | 5.5 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
597.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 8 | 5.5 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
298.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 8 | 5.5 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
69.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.14 | 10 | 5.9 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
693.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 10 | 5.9 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
346.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 10 | 5.9 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
830.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 12 | 6.1 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
415.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 12 | 6.1 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
94.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.14 | 14 | 6.3 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
940.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 14 | 6.3 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
470.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 14 | 6.3 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
1,114.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 16 | 6.9 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
557.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 16 | 6.9 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
1,216.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 18 | 7.2 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
608.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 18 | 7.2 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
1,432.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 20 | 7.5 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
716.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 20 | 7.5 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
1,604.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 21 | 7.6 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
802.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 21 | 7.6 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
1,672.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 24 | 8.5 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
836.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 24 | 8.5 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
1,979.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 27 | 8.7 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
989.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 27 | 8.7 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
2,285.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 30 | 8.9 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
1,142.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 30 | 8.9 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
2,611.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 36 | 9.8 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
1,305.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 36 | 9.8 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
3,015.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 40 | 10.4 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
1,507.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 40 | 10.4 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
1,642.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 44 | 11.1 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
5,513.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.14 | 52 | 11.5 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
2,756.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.14 | 52 | 11.5 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
28.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 2 | 3.8 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
281.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.25 | 2 | 3.8 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
140.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.25 | 2 | 3.8 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
34.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 3 | 4 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
344.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.25 | 3 | 4 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
172.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.25 | 3 | 4 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
44.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 4 | 4.3 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
446.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.25 | 4 | 4.3 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
223.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.25 | 4 | 4.3 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
56.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.25 | 5 | 4.7 | feindrähtig | - | - | - | Ader | |||
568.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.25 | 5 | 4.7 | feindrähtig | - | - | - | Ader |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Mantel-Material | PVC | Ader-Isolierung | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Aderkennzeichnung | Farbe | Schutzleiter | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Leiter-Nennquerschnitt(mm2)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Klasse
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Nennspannung U
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften