wärme- & kältebeständige Leitungen PVC HELUTHERM 120

wärme- & kältebeständige Leitungen PVC HELUTHERM 120

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für flexible Anwendung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung und freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.

Eigenschaften
· zur Verwendung im Freien
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24002/1000
24002/500
24003/1000
24003/500
24004/1000
24004/500
24005/1000
24005/500
24012/1000
24012/500
24013/1000
24013/500
24014/1000
24014/500
24020/1000
24020/500
24021/1000
24021/500
24022/1000
24022/500
24023/1000
24023/500
24025/500
24026/1000
24030/1000
24030/500
24031/1000
24031/500
24032/1000
24032/500
24033/1000
24033/500
24034/1000
24034/500
24039/1000
24040/1000
24040/500
24041/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Nennspannung U
(kV)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Aderkennzeichnung Schutzleiter Ölbeständigkeit

865.96 €

1 5 Arbeitstage 10100024.80.50.5-5°C bis +105°C-30°C bis +105°CKl.5 = feindrähtig-Farbenein-

432.98 €

1 5 Arbeitstage 1050024.80.50.5-5°C bis +105°C-30°C bis +105°CKl.5 = feindrähtig-Farbenein-

1,258.04 €

1 5 Arbeitstage 10100035.10.50.5--feindrähtigAderfarbigjanein

629.03 €

1 5 Arbeitstage 1050035.10.50.5--feindrähtigAderfarbigjanein

1,522.21 €

1 5 Arbeitstage 10100045.50.50.5--feindrähtigAderfarbigjanein

761.11 €

1 5 Arbeitstage 1050045.50.50.5--feindrähtigAderfarbigjanein

1,856.29 €

1 5 Arbeitstage 10100056.20.50.5--feindrähtigAderfarbigjanein

928.14 €

1 5 Arbeitstage 1050056.20.50.5--feindrähtigAderfarbigjanein

1,524.63 €

1 5 Arbeitstage 10100035.60.750.5--feindrähtigAderfarbigjanein

762.31 €

1 5 Arbeitstage 1050035.60.750.5--feindrähtigAderfarbigjanein

2,009.86 €

1 5 Arbeitstage 10100046.30.750.5--feindrähtigAderfarbigjanein

1,004.93 €

1 5 Arbeitstage 1050046.30.750.5--feindrähtigAderfarbigjanein

2,661.46 €

1 5 Arbeitstage 10100056.90.750.5--feindrähtigAderfarbigjanein

1,330.74 €

1 5 Arbeitstage 1050056.90.750.5--feindrähtigAderfarbigjanein

1,692.32 €

1 5 Arbeitstage 10100025.610.5--feindrähtigAderfarbigneinnein

846.16 €

1 5 Arbeitstage 1050025.610.5--feindrähtigAderfarbigneinnein

1,778.21 €

1 5 Arbeitstage 10100036.110.5--feindrähtigAderfarbigjanein

889.11 €

1 5 Arbeitstage 1050036.110.5--feindrähtigAderfarbigjanein

2,400.82 €

1 5 Arbeitstage 10100046.610.5--feindrähtigAderfarbigjanein

1,200.40 €

1 5 Arbeitstage 1050046.610.5--feindrähtigAderfarbigjanein

2,891.99 €

1 5 Arbeitstage 10100057.510.5--feindrähtigAderfarbigjanein

1,445.99 €

1 5 Arbeitstage 1050057.510.5--feindrähtigAderfarbigjanein

2,186.65 €

1 5 Arbeitstage 1050078.110.5--feindrähtigAderfarbigjanein

6,994.97 €

1 5 Arbeitstage 1010001210.810.5--feindrähtigAderfarbigjanein

1,831.76 €

1 5 Arbeitstage 10100027.21.50.75--feindrähtigAderfarbigneinnein

915.87 €

1 5 Arbeitstage 1050027.21.50.75--feindrähtigAderfarbigneinnein

2,362.34 €

1 5 Arbeitstage 10100037.81.50.75--feindrähtigAderfarbigjanein

1,181.17 €

1 5 Arbeitstage 1050037.81.50.75--feindrähtigAderfarbigjanein

3,283.69 €

1 5 Arbeitstage 10100048.51.50.75--feindrähtigAderfarbigjanein

1,641.85 €

1 5 Arbeitstage 1050048.51.50.75--feindrähtigAderfarbigjanein

4,087.93 €

1 5 Arbeitstage 10100059.61.50.75--feindrähtigAderfarbigjanein

2,043.97 €

1 5 Arbeitstage 1050059.61.50.75--feindrähtigAderfarbigjanein

5,555.30 €

1 5 Arbeitstage 101000710.61.50.75--feindrähtigAderfarbigjanein

2,777.65 €

1 5 Arbeitstage 10500710.61.50.75--feindrähtigAderfarbigjanein

3,086.27 €

1 5 Arbeitstage 10100028.62.50.75--feindrähtigAderfarbigneinnein

5,213.23 €

1 5 Arbeitstage 101000410.42.50.75--feindrähtigAderfarbigjanein

2,606.62 €

1 5 Arbeitstage 10500410.42.50.75--feindrähtigAderfarbigjanein

6,894.78 €

1 5 Arbeitstage 101000511.42.50.75--feindrähtigAderfarbigjanein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Technischer Support