wärme- & kältebeständige Leitungen Gummi;Neopren H05SS-F

wärme- & kältebeständige Leitungen Gummi;Neopren H05SS-F

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Wärmebeständige Schlauchleitungen mit SiR-Mantel ohne Zugentlastungselement werden bei hohen Temperaturen oder bei Berührung mit heißen Oberflächen eingesetzt. Beim Ziehen über scharfe Kanten oder durch Abrieb kann diese Leitung beschädigt werden. Um dies bei der Installation und der Verwendung zu vermeiden, sollten insbesondere nicht beflochtene Leitungen mit Sorgfalt behandelt werden. Bei Betrieb bei hohen Temperaturen sollten Berührungen vermieden werden.

Eigenschaften
· Kaum Änderungen der Durchschlagsfestigkeit und des Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22291/1000
22291/500
22295/1000
22295/500
22299/1000
22299/500
22303/1000
22303/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt

2,135.35 €

1 5 Arbeitstage 10100070.75

1,067.67 €

1 5 Arbeitstage 1050070.75

2,480.94 €

1 5 Arbeitstage 1010007.41

1,240.48 €

1 5 Arbeitstage 105007.41

3,231.64 €

1 5 Arbeitstage 1010008.91.5

1,615.83 €

1 5 Arbeitstage 105008.91.5

5,365.86 €

1 5 Arbeitstage 10100010.42.5

2,682.94 €

1 5 Arbeitstage 1050010.42.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ader-Zahl(Core) 3 Mantelfarbe schwarz Ader-Isolierung vernetzten SiR (Gummi-Mischung) EI2
Mantel-Material vernetztem EM9 (Gummi-Mischung) Nennspannung U(kV) 0.5 Leiter-Klasse feindrähtig
Verseilelement Ader Aderkennzeichnung farbig Schutzleiter ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein Ölbeständigkeit nein

Technischer Support