wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON / KAUTSCHUK geschirmt halogenfrei T180 EWKF C

wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON / KAUTSCHUK geschirmt halogenfrei T180 EWKF C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Halogenfreie Silikon-Leitung für Anwendungen, die eine erhöhte mechanische Belastbarkeit sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit erfordern; zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.

Eigenschaften
· beständig gegen:
hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette
verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen
Alkohole, Weichmacher und Clophen
Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Oxidationsmittel und Seewasser
· abriebfest, kerbfest, reißfest
· stärkere mechanische Belastbarkeit, erhöhte Abriebfestigkeit und längere Lebensdauer als herkömmliche Silikonleitungen durch EWKF-Qualität (Einreiß-, Weiterreiß-, KerbFestigkeit)
· halogenfrei
· hoher Flammpunkt
· hinterläßt nach Beflammung isolierendes SiO2
· kaum Änderungen der Durchschlagfestigkeit und des Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
79804/1000
79804/500
79805/1000
79805/500
79806/1000
79806/500
79807/1000
79807/500
79809/1000
79810/500
79811/1000
79812/1000
79813/1000
79814/1000
79814/500
79815/1000
79815/500
79818/500
79821/1000
79825/1000
79828/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Isolierung Mantel-Material Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Aderkennzeichnung Schutzleiter Schirm über Verseilung Ölbeständigkeit

5,876.38 €

1 5 Arbeitstage 10100029Gummi (Silikon)Gummi (Silikon)0.75-25°C bis +180°C-60°C bis +180°CKl.5 = feindrähtig-FarbeneinGeflecht-

2,938.19 €

1 5 Arbeitstage 1050029Gummi (Silikon)Gummi (Silikon)0.75-25°C bis +180°C-60°C bis +180°CKl.5 = feindrähtig-FarbeneinGeflecht-

6,801.26 €

1 5 Arbeitstage 10100039.4SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigja-nein

3,400.64 €

1 5 Arbeitstage 1050039.4SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigja-nein

7,184.42 €

1 5 Arbeitstage 101000410.4SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigja-nein

3,592.22 €

1 5 Arbeitstage 10500410.4SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigja-nein

8,893.85 €

1 5 Arbeitstage 101000511.2SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigja-nein

4,446.93 €

1 5 Arbeitstage 10500511.2SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigja-nein

7,642.13 €

1 5 Arbeitstage 10100039.8SilikonSilikon-Kautschuk1--feindrähtigAderfarbigja-nein

4,121.68 €

1 5 Arbeitstage 10500410.7SilikonSilikon-Kautschuk1--feindrähtigAderfarbigja-nein

9,766.68 €

1 5 Arbeitstage 101000511.6SilikonSilikon-Kautschuk1--feindrähtigAderfarbigja-nein

6,731.56 €

1 5 Arbeitstage 101000210.8SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbignein-nein

7,275.51 €

1 5 Arbeitstage 101000311.2SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigja-nein

9,812.05 €

1 5 Arbeitstage 101000412SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigja-nein

4,906.02 €

1 5 Arbeitstage 10500412SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigja-nein

11,141.85 €

1 5 Arbeitstage 101000512.8SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigja-nein

5,570.93 €

1 5 Arbeitstage 10500512.8SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigja-nein

21,837.89 €

1 5 Arbeitstage 105002021.3SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdruckja-nein

14,620.19 €

1 5 Arbeitstage 101000413.9SilikonSilikon-Kautschuk2.5--feindrähtigAderfarbigja-nein

19,930.10 €

1 5 Arbeitstage 101000416SilikonSilikon-Kautschuk4--feindrähtigAderfarbigja-nein

11,431.31 €

1 5 Arbeitstage 10500316.6SilikonSilikon-Kautschuk6--feindrähtigAderfarbigja-nein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Nennspannung U(kV) 0.5 Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Technischer Support