wärme- & kältebeständige Leitungen GLASSEIDE geschirmt halogenfrei HELUTHERM 400 ES

wärme- & kältebeständige Leitungen GLASSEIDE geschirmt halogenfrei HELUTHERM 400 ES

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für Anwendungen mit extrem hohen Anschluss- und Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Glas- und Keramikfabriken, im Ofen- und Kraftwerksbau, bei der Thermoplastverformung; Verwendung nur in trockener Umgebung.

Eigenschaften
· halogenfrei
· asbestfrei
· cadmiumfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52020/100
52020/500
52037/100
52037/1000
52039/1000
52039/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt

2,589.67 €

1 5 Arbeitstage 1010048.40.5

12,948.32 €

1 5 Arbeitstage 1050048.40.5

2,640.05 €

1 5 Arbeitstage 1010039.21.5

26,400.44 €

1 5 Arbeitstage 10100039.21.5

30,559.22 €

1 5 Arbeitstage 101000510.91.5

15,279.60 €

1 5 Arbeitstage 10500510.91.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung Glasseidenumspinnung, silikonimprägniert Mantel-Material Glasseidengeflecht, silikonimprägniert
Nennspannung U(kV) 0.5 Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader
Aderkennzeichnung farbig Schutzleiter nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 ja
Ölbeständigkeit nein

Technischer Support