Installationsleitungen PVC geschirmt (N) YM (St)

Installationsleitungen PVC geschirmt (N) YM (St)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese Installationsleitung mit statischem Schirm ist bestimmt zur wirkungsvollen Begrenzung von elektromagnetischen Störwechselfeldern. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.Eigenschaften
· Beidraht, Cu-verzinnt, massiv
· Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
· Mantelfarbe: grau (RAL 7035)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43050/1000
43051/500
43056/1000
43056/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

1,943.67 €

1 5 Arbeitstage 10100010.53 G 1.515451

1,303.50 €

1 5 Arbeitstage 1050011.54 G 1.518463

4,134.05 €

1 5 Arbeitstage 10100013.55 G 2.5280128

2,067.02 €

1 5 Arbeitstage 1050013.55 G 2.5280128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U(kV) 0.5 Nennspannung Uo(kV) 0.3 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling +5°C bis +70°C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40°C bis +70°C Prüfspannung(kV) bis 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV Strahlenbeständigkeit bis 80 Mrad

Technischer Support