Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
40012/100 |
40012/1000 |
40012/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | |||
3,124.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | |||
1,562.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Außendurchmesser ca.(mm) | 10.3 | Temperaturbereich(°C) | -35°C bis +80°C | Prüfspannung(kV) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht ca.(kg / km) | 159 | Kupfer-Zahl | 85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften