KOAX RG 316 B / U

KOAX RG 316 B / U

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
In der Hochfrequenz-Übertragungstechnik, speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computerbranche, Industrie- und Unterhaltungselektronik wo keine Brandfortleitung unter Flammeneinwirkung eintreten darf. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
· Der PTFE Außenmantel ist fertigungsbedingt braun oder transparent
· RG-Koaxialkabeltypen nach der US-Militärspezifikation MIL-C-17

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40203/1000
40203/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)

4,758.13 €

1 5 Arbeitstage 101000

2,379.07 €

1 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser ca.(mm) 2.5 Temperaturbereich(°C) -55 bis +200 Prüfspannung(kV) bis 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV
Gewicht ca.(kg / km) 15 Kupfer-Zahl 9

Technischer Support