KOAX RG 58 C / U

KOAX RG 58 C / U

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
In der Hochfrequenz-Übertragungstechnik, speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computerbranche, Industrie- und Unterhaltungselektronik wo keine Brandfortleitung unter Flammeneinwirkung eintreten darf. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
· RG-Koaxialkabeltypen nach der US-Militärspezifikation MIL-C-17

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40003/100
40003/1000
40003/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)

87.74 €

1 5 Arbeitstage 10100

877.30 €

1 5 Arbeitstage 101000

438.66 €

1 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser ca.(mm) 5 Temperaturbereich(°C) -35 bis +80 Prüfspannung(kV) 3.5
Gewicht ca.(kg / km) 38 Kupfer-Zahl 29

Technischer Support