Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
40196/1000 |
40196/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,470.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | |||
3,235.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Außendurchmesser ca.(mm) | 10.8 | Temperaturbereich(°C) | -35 bis +80 | Prüfspannung(kV) | bis 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht ca.(kg / km) | 203 | Kupfer-Zahl | 120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften