Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Aderkennzeichnung | Leiter-Material | Leiter-Forund | Hilfsader-Nennquerschnitt | Konzentrischer Leiter | Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt | Mindestbiegeradius nicht bewegt | Zul. max. Leitertemperatur | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | Flammwidrig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,826.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 19 | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) | 10 | Kl.1 = eindrähtig | Farbe | Kupfer, blank | rund | 1 | Cu | 10 | 12 | 70°C | 2 x 10 re / 10 | 650 | 312 | 8 | nach EN 60332-1-2 | |||
11,893.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 21 | PVC | PVC | 16 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | 16 | - | 16 | - | - | 2 x 16 re / 16 | 850 | 489 | 6 | VDE 0482-332-1-2 | |||
5,946.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 21 | PVC | PVC | 16 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | 16 | - | 16 | - | - | 2 x 16 re / 16 | 850 | 489 | 6 | VDE 0482-332-1-2 | |||
19,968.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 24 | PVC | PVC | 25 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | rm | 25 | - | 25 | - | - | 2 x 25 rm / 25 | 1210 | 763 | 4 | VDE 0482-332-1-2 | |||
10,214.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 19.5 | PVC | PVC | 10 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | 1 | - | 10 | - | - | 3 x 10 re / 10 | 730 | 408 | 8 | VDE 0482-332-1-2 | |||
15,296.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 22 | PVC | PVC | 16 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | 16 | - | 16 | - | - | 3 x 16 re / 16 | 1000 | 643 | 6 | VDE 0482-332-1-2 | |||
21,722.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 26 | PVC | PVC | 25 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | rm | 16 | - | 16 | - | - | 3 x 25 rm / 16 | 1550 | 902 | 4 | VDE 0482-332-1-2 | |||
27,454.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 27 | PVC | PVC | 35 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 16 | - | 16 | - | - | 3 x 35 sm / 16 | 1750 | 1190 | 2 | VDE 0482-332-1-2 | |||
38,709.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 29.5 | PVC | PVC | 50 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 25 | - | 25 | - | - | 3 x 50 sm / 25 | 2250 | 1723 | 1 | VDE 0482-332-1-2 | |||
53,873.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 33 | PVC | PVC | 70 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 35 | - | 35 | - | - | 3 x 70 sm / 35 | 2950 | 2410 | 2/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
72,279.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 38 | PVC | PVC | 95 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 5 | - | 50 | - | - | 3 x 95 sm / 50 | 4100 | 3296 | 3/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
91,453.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 41 | PVC | PVC | 120 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 7 | - | 70 | - | - | 3 x 120 sm / 70 | 5050 | 4236 | 4/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
45,726.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 41 | PVC | PVC | 120 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 7 | - | 70 | - | - | 3 x 120 sm / 70 | 5050 | 4236 | 4/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
111,940.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 45 | PVC | PVC | 150 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 7 | - | 70 | - | - | 3 x 150 sm / 70 | 6000 | 5100 | 300 kcmil | VDE 0482-332-1-2 | |||
142,199.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 50 | PVC | PVC | 185 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 95 | - | 95 | - | - | 3 x 185 sm / 95 | 7550 | 6383 | 350 kcmil | VDE 0482-332-1-2 | |||
71,099.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 50 | PVC | PVC | 185 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 95 | - | 95 | - | - | 3 x 185 sm / 95 | 7550 | 6383 | 350 kcmil | VDE 0482-332-1-2 | |||
91,545.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 57 | PVC | PVC | 240 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 12 | - | 120 | - | - | 3 x 240 sm / 120 | 9950 | 8242 | 500 kcmil | VDE 0482-332-1-2 | |||
24,206.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 26 | PVC | PVC | 25 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | rm | 25 | - | 25 | - | - | 3 x 25 rm / 25 | 1600 | 1003 | 4 | VDE 0482-332-1-2 | |||
31,972.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 27.5 | PVC | PVC | 35 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 35 | - | 35 | - | - | 3 x 35 sm / 35 | 1850 | 1402 | 2 | VDE 0482-332-1-2 | |||
44,109.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 29.5 | PVC | PVC | 50 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 5 | - | 50 | - | - | 3 x 50 sm / 50 | 2450 | 2000 | 1 | VDE 0482-332-1-2 | |||
60,804.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 34 | PVC | PVC | 70 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 7 | - | 70 | - | - | 3 x 70 sm / 70 | 3350 | 2796 | 2/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
83,088.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 38.5 | PVC | PVC | 95 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 95 | - | 95 | - | - | 3 x 95 sm / 95 | 4550 | 3791 | 3/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
105,878.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 42 | PVC | PVC | 120 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 12 | - | 120 | - | - | 3 x 120 sm / 120 | 5550 | 4786 | 4/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
52,939.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 42 | PVC | PVC | 120 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 12 | - | 120 | - | - | 3 x 120 sm / 120 | 5550 | 4786 | 4/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
137,675.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 46 | PVC | PVC | 150 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 15 | - | 150 | - | - | 3 x 150 sm / 150 | 6900 | 5970 | 300 kcmil | VDE 0482-332-1-2 | |||
12,154.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 20.5 | PVC | PVC | 10 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | 1 | - | 10 | - | - | 4 x 10 re / 10 | 890 | 504 | 8 | VDE 0482-332-1-2 | |||
6,077.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 20.5 | PVC | PVC | 10 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | 1 | - | 10 | - | - | 4 x 10 re / 10 | 890 | 504 | 8 | VDE 0482-332-1-2 | |||
18,331.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 23.5 | PVC | PVC | 16 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | 16 | - | 16 | - | - | 4 x 16 re / 16 | 1250 | 796 | 6 | VDE 0482-332-1-2 | |||
9,165.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 23.5 | PVC | PVC | 16 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | 16 | - | 16 | - | - | 4 x 16 re / 16 | 1250 | 796 | 6 | VDE 0482-332-1-2 | |||
26,168.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 28 | PVC | PVC | 25 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | rm | 16 | - | 16 | - | - | 4 x 25 rm / 16 | 1800 | 1142 | 4 | VDE 0482-332-1-2 | |||
13,084.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 28 | PVC | PVC | 25 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | rm | 16 | - | 16 | - | - | 4 x 25 rm / 16 | 1800 | 1142 | 4 | VDE 0482-332-1-2 | |||
34,398.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 29 | PVC | PVC | 35 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 16 | - | 16 | - | - | 4 x 35 sm / 16 | 2050 | 1526 | 2 | VDE 0482-332-1-2 | |||
17,199.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 29 | PVC | PVC | 35 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 16 | - | 16 | - | - | 4 x 35 sm / 16 | 2050 | 1526 | 2 | VDE 0482-332-1-2 | |||
48,149.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 33 | PVC | PVC | 50 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 25 | - | 25 | - | - | 4 x 50 sm / 25 | 2700 | 2203 | 1 | VDE 0482-332-1-2 | |||
24,074.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 33 | PVC | PVC | 50 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 25 | - | 25 | - | - | 4 x 50 sm / 25 | 2700 | 2203 | 1 | VDE 0482-332-1-2 | |||
67,058.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 37 | PVC | PVC | 70 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 35 | - | 35 | - | - | 4 x 70 sm / 35 | 3750 | 3082 | 2/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
33,529.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 37 | PVC | PVC | 70 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 35 | - | 35 | - | - | 4 x 70 sm / 35 | 3750 | 3082 | 2/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
92,226.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 43.5 | PVC | PVC | 95 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 5 | - | 50 | - | - | 4 x 95 sm / 50 | 5000 | 4208 | 3/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
46,113.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 43.5 | PVC | PVC | 95 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 5 | - | 50 | - | - | 4 x 95 sm / 50 | 5000 | 4208 | 3/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
117,499.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 47 | PVC | PVC | 120 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 7 | - | 70 | - | - | 4 x 120 sm / 70 | 6350 | 5388 | 4/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
58,749.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 47 | PVC | PVC | 120 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 7 | - | 70 | - | - | 4 x 120 sm / 70 | 6350 | 5388 | 4/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
142,110.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 51 | PVC | PVC | 150 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 7 | - | 70 | - | - | 4 x 150 sm / 70 | 7650 | 6540 | 300 kcmil | VDE 0482-332-1-2 | |||
71,055.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 51 | PVC | PVC | 150 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 7 | - | 70 | - | - | 4 x 150 sm / 70 | 7650 | 6540 | 300 kcmil | VDE 0482-332-1-2 | |||
89,859.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 56 | PVC | PVC | 185 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 95 | - | 95 | - | - | 4 x 185 sm / 95 | 9350 | 8159 | 350 kcmil | VDE 0482-332-1-2 | |||
116,475.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 62.5 | PVC | PVC | 240 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 12 | - | 120 | - | - | 4 x 240 sm / 120 | 11600 | 10546 | 500 kcmil | VDE 0482-332-1-2 |
Loading...
Mantelfarbe | schwarz | Nennspannung U(kV) | 1.0 | Nennspannung Uo(kV) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5°C bis +50°C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40°C bis +70°C | Mindestbiegeradius | 12 |
Prüfspannung(kV) | 4.0 | Schutzleiter | nein | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
UV-beständig | nein | Ölbeständigkeit | nein | Abrieb- und kerbfest | nein |
Geeignet für die Verlegung im Freien | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Aderkennzeichnung
Leiter-Material
Leiter-Forund
Hilfsader-Nennquerschnitt
Konzentrischer Leiter
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt
Mindestbiegeradius nicht bewegt
Zul. max. Leitertemperatur
Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Kupfer-Zahl
AWG-Nr.
Flammwidrig
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften