Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 7 | 1 x 1.5 | 62 | 14.4 | |||
815.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 1 x 1.5 | 62 | 14.4 | |||
407.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7 | 1 x 1.5 | 62 | 14.4 | |||
107.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 7.5 | 1 x 2.5 | 76 | 24 | |||
1,079.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.5 | 1 x 2.5 | 76 | 24 | |||
539.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.5 | 1 x 2.5 | 76 | 24 | |||
149.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 9 | 1 x 4 | 95 | 38 | |||
1,497.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9 | 1 x 4 | 95 | 38 | |||
748.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9 | 1 x 4 | 95 | 38 | |||
201.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 9.5 | 1 x 6 | 140 | 58 | |||
2,014.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.5 | 1 x 6 | 140 | 58 | |||
1,007.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.5 | 1 x 6 | 140 | 58 | |||
332.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 11 | 1 x 10 | 190 | 96 | |||
3,322.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 11 | 1 x 10 | 190 | 96 | |||
1,661.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 11 | 1 x 10 | 190 | 96 | |||
481.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 13 | 1 x 16 | 270 | 154 | |||
4,812.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 13 | 1 x 16 | 270 | 154 | |||
2,406.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 13 | 1 x 16 | 270 | 154 | |||
750.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 15 | 1 x 25 | 410 | 240 | |||
7,500.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 15 | 1 x 25 | 410 | 240 | |||
3,750.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 15 | 1 x 25 | 410 | 240 | |||
506.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 16.5 | 1 x 35 | 490 | 336 | |||
1,013.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 16.5 | 1 x 35 | 490 | 336 | |||
10,136.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16.5 | 1 x 35 | 490 | 336 | |||
5,068.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16.5 | 1 x 35 | 490 | 336 | |||
14,397.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 18 | 1 x 50 | 650 | 480 | |||
7,198.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 18 | 1 x 50 | 650 | 480 | |||
19,972.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 20.5 | 1 x 70 | 900 | 672 | |||
9,986.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 20.5 | 1 x 70 | 900 | 672 | |||
25,964.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 24 | 1 x 95 | 1200 | 912 | |||
12,982.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 24 | 1 x 95 | 1200 | 912 | |||
51,816.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 31 | 1 x 185 | 2200 | 1776 | |||
25,908.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 31 | 1 x 185 | 2200 | 1776 | |||
33,471.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 26 | 1 x 120 | 1450 | 1152 | |||
16,735.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 26 | 1 x 120 | 1450 | 1152 | |||
42,625.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 28 | 1 x 150 | 1800 | 1440 | |||
21,312.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 28 | 1 x 150 | 1800 | 1440 | |||
67,782.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 34.5 | 1 x 240 | 2650 | 2304 | |||
33,891.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 34.5 | 1 x 240 | 2650 | 2304 | |||
86,653.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 38 | 1 x 300 | 3250 | 2880 | |||
43,326.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 38 | 1 x 300 | 3250 | 2880 |
Loading...
Nennspannung U(kV) | 3.0 | Nennspannung Uo(kV) | 1.8 | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -25°C bis +80°C |
---|---|---|---|---|---|
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40°C bis +80°C | Prüfspannung(kV) | 6.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Kupfer-Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften