Einzelader FEP UV beständig HELUFLON FEP 6Y

Einzelader FEP UV beständig HELUFLON FEP 6Y

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Wird überwiegend zur Installation im Schaltschrankbau mit extremer Wärmebildung bzw. in Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, Messgeräten etc. sowie in der chemischen Industrie verwendet, da absolut flammfest, resistent gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, Öl und Benzin.

Eigenschaften
· nicht entflammbar
· widerstandsfähig gegen Mikrokulturen
· erlaubt keinen Pilzwuchs
· völlig ozonbeständig
· absolut witterungsbeständig
· Wasseraufnahme < 0,01%
· minimale Wasserdampfdurchlässigkeit (ca. 0,18 mg/cm² in 24 Stunden)
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25511/100
25511/1000
25512/100
25512/1000
25513/100
25513/1000
25514/100
25515/100
25516/100
25521/100
25521/1000
25522/100
25522/1000
25523/100
25523/1000
25524/100
25525/100
25526/100
25531/100
25531/1000
25531/500
25532/100
25533/100
25534/100
25535/100
25536/100
25536/500
25537/1000
25541/100
25541/1000
25542/100
25543/100
25544/100
25545/100
25546/100
25551/100
25552/100
25553/100
25554/100
25555/100
25556/100
25561/100
25561/500
25562/100
25563/100
25564/100
25565/100
25571/100
25571/1000
25572/100
25572/1000
25573/100
25574/100
25575/100
25577/100
25581/100
25591/100
25593/100
25601/100
25611/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

54.46 €

1 5 Arbeitstage 1010011 x 0.142.61.4

544.71 €

1 5 Arbeitstage 10100011 x 0.142.61.4

42.33 €

1 5 Arbeitstage 1010011 x 0.142.61.4

423.32 €

1 5 Arbeitstage 10100011 x 0.142.61.4

43.38 €

1 5 Arbeitstage 1010011 x 0.142.61.4

433.92 €

1 5 Arbeitstage 10100011 x 0.142.61.4

43.38 €

1 5 Arbeitstage 1010011 x 0.142.61.4

47.68 €

1 5 Arbeitstage 1010011 x 0.142.61.4

54.10 €

1 5 Arbeitstage 1010011 x 0.142.61.4

46.22 €

1 5 Arbeitstage 101001.11 x 0.254.12.4

462.18 €

1 49 Arbeitstage 1010001.11 x 0.254.12.4

46.35 €

1 75 Arbeitstage 101001.11 x 0.254.12.4

463.47 €

1 5 Arbeitstage 1010001.11 x 0.254.12.4

46.81 €

1 5 Arbeitstage 101001.11 x 0.254.12.4

468.12 €

1 5 Arbeitstage 1010001.11 x 0.254.12.4

45.66 €

1 5 Arbeitstage 101001.11 x 0.254.12.4

51.23 €

1 5 Arbeitstage 101001.11 x 0.254.12.4

49.95 €

1 5 Arbeitstage 101001.11 x 0.254.12.4

66.48 €

1 73 Arbeitstage 101001.41 x 0.584.8

664.81 €

1 5 Arbeitstage 1010001.41 x 0.584.8

332.40 €

1 5 Arbeitstage 105001.41 x 0.584.8

69.60 €

1 5 Arbeitstage 101001.41 x 0.584.8

69.60 €

1 5 Arbeitstage 101001.41 x 0.584.8

76.95 €

1 5 Arbeitstage 101001.41 x 0.584.8

75.09 €

1 5 Arbeitstage 101001.41 x 0.584.8

75.09 €

1 5 Arbeitstage 101001.41 x 0.584.8

375.44 €

1 5 Arbeitstage 105001.41 x 0.584.8

826.37 €

1 5 Arbeitstage 1010001.41 x 0.584.8

74.25 €

1 5 Arbeitstage 101001.51 x 0.759.77.2

742.52 €

1 5 Arbeitstage 1010001.51 x 0.759.77.2

87.06 €

1 5 Arbeitstage 101001.51 x 0.759.77.2

74.25 €

1 5 Arbeitstage 101001.51 x 0.759.77.2

85.68 €

1 5 Arbeitstage 101001.51 x 0.759.77.2

80.23 €

1 5 Arbeitstage 101001.51 x 0.759.77.2

93.82 €

1 5 Arbeitstage 101001.51 x 0.759.77.2

101.84 €

1 5 Arbeitstage 101001.81 x 112.79.6

101.84 €

1 5 Arbeitstage 101001.81 x 112.79.6

101.98 €

1 5 Arbeitstage 101001.81 x 112.79.6

127.57 €

1 5 Arbeitstage 101001.81 x 112.79.6

110.09 €

1 5 Arbeitstage 101001.81 x 112.79.6

110.09 €

1 5 Arbeitstage 101001.81 x 112.79.6

137.00 €

1 5 Arbeitstage 101002.21 x 1.517.914.4

684.98 €

1 5 Arbeitstage 105002.21 x 1.517.914.4

148.85 €

1 5 Arbeitstage 101002.21 x 1.517.914.4

147.69 €

1 5 Arbeitstage 101002.21 x 1.517.914.4

148.04 €

1 5 Arbeitstage 101002.21 x 1.517.914.4

148.75 €

1 5 Arbeitstage 101002.21 x 1.517.914.4

204.25 €

1 5 Arbeitstage 101002.61 x 2.526.424

2,042.57 €

1 5 Arbeitstage 1010002.61 x 2.526.424

210.90 €

1 5 Arbeitstage 101002.61 x 2.526.424

2,108.95 €

1 5 Arbeitstage 1010002.61 x 2.526.424

204.25 €

1 5 Arbeitstage 101002.61 x 2.526.424

211.93 €

1 5 Arbeitstage 101002.61 x 2.526.424

219.95 €

1 5 Arbeitstage 101002.61 x 2.526.424

221.35 €

1 5 Arbeitstage 101002.61 x 2.526.424

303.18 €

1 5 Arbeitstage 101003.21 x 443.138

536.68 €

1 5 Arbeitstage 101003.91 x 665.958

700.76 €

1 5 Arbeitstage 101003.91 x 665.958

1,020.42 €

1 5 Arbeitstage 101005.11 x 1011596

11,992.38 €

1 5 Arbeitstage 1010006.71 x 16175154

Loading...

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 600 V Temperaturbereich(°C) -100°C bis +205°C, (kurzzeitig bis +230°C) Prüfspannung(kV) 2.5
Strahlenbeständigkeit bis 1 Mrad

Technischer Support