Einzelader halogenfrei H05Z K

Einzelader halogenfrei H05Z K

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Anwendungen, in denen im Brandfall gefordert wird, dass nur wenig Rauch und korrosive Gase freigesetzt werden. Für die innere Verdrahtung von Geräten und für den Anschluss von Leuchten. Geeignet für die Installation im Elektro-Installationsrohr auf oder unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise.

Eigenschaften
· beständig gegen: Ozon
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52872/100
52873/100
52874/100
52875/100
52876/100
52877/100
52878/100
52879/100
52880/100
52881/100
52882/100
52883/100
52884/100
52885/100
52886/100
52887/100
52888/100
52889/100
52890/100
52891/100
52892/100
52893/100
52895/100
52896/100
52897/100
52898/100
52945/100
52946/100
52947/100
52948/100
52949/100
52950/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser ca.
(mm)
Prüfspannung
(kV)
Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

23.41 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.62.50.5924

23.41 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.00.5924

23.41 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.00.5938

23.41 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.00.5938

23.41 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.00.5958

25.05 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.00.5958

25.98 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.00.5996

25.05 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.00.5996

25.05 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.00.5996

29.82 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.00.7512.4240

29.70 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.00.7512.4336

30.04 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.00.7512.4480

29.70 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.00.7512.414.4

29.70 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.00.7512.414.4

31.70 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.00.7512.414.4

32.84 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.00.7512.414.4

31.70 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.00.7512.414.4

31.70 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.00.7512.424

37.49 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.4 - max 2.93.011524

39.24 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.4 - max 2.93.011524

37.61 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.4 - max 2.93.011524

37.49 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.4 - max 2.93.011524

42.86 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.4 - max 2.93.011538.4

42.39 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.4 - max 2.93.011538.4

39.82 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.4 - max 2.93.011538.4

39.82 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.4 - max 2.93.011538.4

25.98 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.00.5938.4

25.05 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.00.5957.6

33.65 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.00.7512.457.6

31.70 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.00.7512.457.6

41.32 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.4 - max 2.93.011557.6

39.82 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.4 - max 2.93.011557.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 100 Nennspannung U(kV) 0.5 Nennspannung Uo(kV) 0.3
Temperaturbereich(°C) -40°C bis +90°C Strahlenbeständigkeit bis 20 Mrad

Technischer Support