Einzelader PVC H05 V K

Einzelader PVC H05 V K

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese Einzeladern sind bestimmt für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten, in trockenen Räumen, in Betriebsmitteln, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Röhren auf und unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise.

Eigenschaften
· die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26386/100
26387/100
26388/100
26395/100
26396/100
26397/100
26590/1000
26591/1000
26592/1000
26593/1000
26594/1000
26595/1000
26596/1000
26597/1000
26598/1000
26602/1000
26606/1000
26607/1000
26608/1000
26609/1000
26610/1000
26611/1000
26612/1000
26613/1000
26617/1000
26618/1000
26619/1000
26622/1000
26623/1000
26624/1000
26625/1000
26626/1000
26627/1000
26628/1000
26629/1000
26631/1000
26634/1000
26635/1000
29081/100
29082/100
29083/100
29084/100
29085/100
29086/100
29087/100
29088/100
29089/100
29090/100
29091/100
29092/100
29093/100
29094/100
29097/100
29098/100
29099/100
29100/100
29101/100
29102/100
29103/100
29104/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennspannung U
(kV)
Nennspannung Uo
(kV)
Prüfspannung
(kV)
Nennquerschnitt
(mm2)
Kupfer-Zahl

15.00 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

20.40 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

26.01 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.4 - max 2.80.50.3219.6

34.78 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.8 - max 3.40.750.452.51.514.4

60.24 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.10.750.452.52.524

90.58 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.9 - max 4.80.750.452.5438

166.57 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

164.71 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

164.71 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

164.71 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

165.45 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

178.28 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

176.05 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

167.32 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

178.28 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

188.88 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

230.34 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

227.93 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

227.93 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

227.93 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

227.93 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

237.59 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

248.19 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

242.06 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

274.96 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

252.84 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

229.42 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

288.53 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.4 - max 2.80.50.3219.6

294.85 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.4 - max 2.80.50.3219.6

290.94 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.4 - max 2.80.50.3219.6

290.58 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.4 - max 2.80.50.3219.6

298.38 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.4 - max 2.80.50.3219.6

318.28 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.4 - max 2.80.50.3219.6

327.20 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.4 - max 2.80.50.3219.6

305.07 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.4 - max 2.80.50.3219.6

299.31 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.4 - max 2.80.50.3219.6

314.18 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.4 - max 2.80.50.3219.6

290.94 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.4 - max 2.80.50.3219.6

14.57 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

14.57 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

14.57 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

14.57 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

14.57 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

15.62 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

16.19 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

15.62 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

15.62 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

15.62 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

15.62 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

20.29 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

16.19 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

15.62 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.1 - max 2.50.50.320.54.8

19.71 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

20.20 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

20.20 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

20.20 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

20.20 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

20.97 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

21.33 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

20.97 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.2 - max 2.70.50.320.757.2

Loading...

Grundlegende Informationen

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5°C bis +70°C Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30°C bis +80°C Strahlenbeständigkeit bis 80 Mrad

Technischer Support