Einzelader PVC H07 V K

Einzelader PVC H07 V K

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz oder in ähnlich geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten für Spannungen bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde.

Eigenschaften
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26690/1000
26691/1000
26692/1000
26693/1000
26694/1000
26695/1000
26702/100
26702/1000
26703/1000
26706/100
26706/1000
26706/500
26707/100
26707/500
26708/100
26708/1000
26708/500
26709/100
26709/1000
26709/500
26710/500
26711/100
26711/1000
26711/500
26712/100
26712/1000
26718/100
26718/500
26722/1000
26722/500
26723/500
26738/1000
26738/500
26739/1000
26739/500
26740/500
26741/1000
26741/500
26742/1000
26742/500
26743/1000
26825/1000
26825/500
26826/1000
26826/500
26827/1000
26827/500
26828/500
26829/1000
26829/500
26837/500
26841/1000
26841/500
26842/1000
26842/500
26843/1000
26843/500
26844/500
26845/500
26849/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Prüfspannung
(kV)
Nennquerschnitt
(mm2)
Kupfer-Zahl

392.26 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.8 - max 3.42.51.514.4

400.25 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.8 - max 3.42.51.514.4

398.58 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.8 - max 3.42.51.514.4

389.86 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.8 - max 3.42.51.514.4

400.07 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.8 - max 3.42.51.514.4

394.49 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.8 - max 3.42.51.514.4

43.29 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.8 - max 3.42.51.514.4

432.98 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.8 - max 3.42.51.514.4

394.49 €

1 5 Arbeitstage 101000min 2.8 - max 3.42.51.514.4

61.15 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.12.52.524

611.45 €

1 5 Arbeitstage 101000min 3.4 - max 4.12.52.524

305.73 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.4 - max 4.12.52.524

61.78 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.12.52.524

308.89 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.4 - max 4.12.52.524

62.47 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.12.52.524

624.66 €

1 5 Arbeitstage 101000min 3.4 - max 4.12.52.524

312.32 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.4 - max 4.12.52.524

63.04 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.12.52.524

630.42 €

1 5 Arbeitstage 101000min 3.4 - max 4.12.52.524

315.20 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.4 - max 4.12.52.524

309.26 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.4 - max 4.12.52.524

61.82 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.12.52.524

618.15 €

1 5 Arbeitstage 101000min 3.4 - max 4.12.52.524

309.08 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.4 - max 4.12.52.524

64.01 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.12.52.524

640.07 €

1 5 Arbeitstage 101000min 3.4 - max 4.12.52.524

69.26 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.12.52.524

346.26 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.4 - max 4.12.52.524

928.98 €

1 5 Arbeitstage 101000min 3.9 - max 4.82.5438

464.49 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.9 - max 4.82.5438

459.10 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.9 - max 4.82.5438

1,416.99 €

1 5 Arbeitstage 101000min 4.4 - max 5.32.5658

708.50 €

1 5 Arbeitstage 10500min 4.4 - max 5.32.5658

1,399.71 €

1 5 Arbeitstage 101000min 4.4 - max 5.32.5658

699.85 €

1 5 Arbeitstage 10500min 4.4 - max 5.32.5658

718.99 €

1 5 Arbeitstage 10500min 4.4 - max 5.32.5658

1,407.88 €

1 5 Arbeitstage 101000min 4.4 - max 5.32.5658

703.94 €

1 5 Arbeitstage 10500min 4.4 - max 5.32.5658

1,420.71 €

1 5 Arbeitstage 101000min 4.4 - max 5.32.5658

710.36 €

1 5 Arbeitstage 10500min 4.4 - max 5.32.5658

1,474.25 €

1 5 Arbeitstage 101000min 4.4 - max 5.32.5658

2,356.20 €

1 5 Arbeitstage 101000min 5.7 - max 6.82.51096

1,178.10 €

1 5 Arbeitstage 10500min 5.7 - max 6.82.51096

2,366.80 €

1 5 Arbeitstage 101000min 5.7 - max 6.82.51096

1,183.39 €

1 5 Arbeitstage 10500min 5.7 - max 6.82.51096

2,380.75 €

1 5 Arbeitstage 101000min 5.7 - max 6.82.51096

1,190.37 €

1 5 Arbeitstage 10500min 5.7 - max 6.82.51096

1,185.07 €

1 5 Arbeitstage 10500min 5.7 - max 6.82.51096

2,366.80 €

1 5 Arbeitstage 101000min 5.7 - max 6.82.51096

1,183.39 €

1 5 Arbeitstage 10500min 5.7 - max 6.82.51096

1,261.95 €

1 5 Arbeitstage 10500min 5.7 - max 6.82.51096

3,662.58 €

1 5 Arbeitstage 101000min 6.7 - max 8.12.516154

1,831.29 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.7 - max 8.12.516154

3,659.05 €

1 5 Arbeitstage 101000min 6.7 - max 8.12.516154

1,829.52 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.7 - max 8.12.516154

3,661.46 €

1 5 Arbeitstage 101000min 6.7 - max 8.12.516154

1,830.73 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.7 - max 8.12.516154

1,829.52 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.7 - max 8.12.516154

1,834.27 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.7 - max 8.12.516154

1,906.30 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.7 - max 8.12.516154

Loading...

Grundlegende Informationen

Nennspannung U(kV) 0.75 Nennspannung Uo(kV) 0.45 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5°C bis +70°C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30°C bis +80°C Strahlenbeständigkeit bis 80 Mrad

Technischer Support