Einzelader PVC LIYV

Einzelader PVC LIYV

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
PVC-isolierte, flexible Schaltlitze für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, und elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen und Schränken; darf nicht für Starkstrom-Installationszwecke außerhalb von Geräten verwendet werden.

Eigenschaften
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26405/100
26406/100
26407/100
26407/1000
26408/100
26409/100
26410/100
26411/100
26412/100
26413/100
26414/100
26415/100
26416/100
26417/100
26418/100
26421/100
26422/100
26423/100
26424/100
26425/100
26426/100
26427/100
26428/100
26429/100
26430/100
26431/100
26432/100
26433/100
26434/100
26437/100
26438/100
26439/100
26440/100
26441/100
26442/100
26443/100
26444/100
26445/100
26446/100
26447/100
26448/100
26449/100
26450/100
26453/100
26454/100
26455/100
26456/100
26457/100
26458/100
26459/100
26460/100
26461/100
26462/100
26463/100
26464/100
26465/100
26466/100
26469/100
26470/100
26471/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennquerschnitt
(mm2)
Kupfer-Zahl

11.69 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

11.13 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

11.01 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

110.05 €

1 5 Arbeitstage 1010001.10.141.4

11.01 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

11.01 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

12.28 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

13.11 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

12.40 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

12.40 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

12.53 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

12.28 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

12.28 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

13.33 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

12.53 €

1 5 Arbeitstage 101001.10.141.4

14.56 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

14.34 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

14.56 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

14.56 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

14.56 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

16.08 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

16.79 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

15.86 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

16.20 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

15.86 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

16.08 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

16.08 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

16.79 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

15.86 €

1 5 Arbeitstage 101001.30.252.4

24.80 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

24.80 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

24.80 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

24.80 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

24.80 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

27.03 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

28.29 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

27.03 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

26.57 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

26.67 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

26.57 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

26.67 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

28.29 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

27.03 €

1 5 Arbeitstage 101001.80.54.8

32.50 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

32.15 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

33.06 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

33.83 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

32.50 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

34.82 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

36.57 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

35.29 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

34.82 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

35.29 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

35.29 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

35.39 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

36.57 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

34.93 €

1 5 Arbeitstage 1010020.757.2

41.08 €

1 5 Arbeitstage 101002.119.6

41.08 €

1 5 Arbeitstage 101002.119.6

41.08 €

1 5 Arbeitstage 101002.119.6

Loading...

Grundlegende Informationen

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5°C bis +70°C Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30°C bis +80°C Prüfspannung(kV) 0,14 mm² = 1.2kV, 0,25-1,5 mm² = 2.5kV
Strahlenbeständigkeit bis 80 Mrad

Technischer Support