Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Prüfspannung (kV) | Nennquerschnitt (mm2) | Kupfer-Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3.05 | 2 | 1.5 | 24 | |||
186.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3.05 | 2 | 1.5 | 24 | |||
198.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3.05 | 2 | 1.5 | 38 | |||
144.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3.6 | 2 | 2.5 | 38 | |||
208.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 4.1 | 2 | 4 | 58 | |||
312.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 4.8 | 2 | 6 | 58 | |||
546.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 6.4 | 2 | 10 | 58 | |||
519.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 8.1 | 2 | 16 | 58 | |||
186.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3.05 | 2 | 1.5 | 5.2 | |||
95.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3.05 | 2 | 1.5 | 5.2 | |||
191.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3.05 | 2 | 1.5 | 5.2 | |||
186.38 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 305 | 3.05 | 2 | 1.5 | 5.2 | |||
186.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3.05 | 2 | 1.5 | 5.2 | |||
186.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3.05 | 2 | 1.5 | 5.2 | |||
137.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3.6 | 2 | 2.5 | 5.2 | |||
275.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3.6 | 2 | 2.5 | 7.2 | |||
90.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 3.6 | 2 | 2.5 | 7.2 | |||
275.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3.6 | 2 | 2.5 | 7.2 | |||
275.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3.6 | 2 | 2.5 | 7.2 | |||
137.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3.6 | 2 | 2.5 | 7.2 | |||
275.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3.6 | 2 | 2.5 | 7.2 | |||
417.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 4.1 | 2 | 4 | 7.2 | |||
416.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 4.1 | 2 | 4 | 7.2 | |||
208.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 152 | 4.1 | 2 | 4 | 7.2 | |||
417.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 4.1 | 2 | 4 | 7.2 | |||
2,207.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.8 | 2 | 6 | 7.2 | |||
673.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 4.8 | 2 | 6 | 7.2 | |||
306.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 4.8 | 2 | 6 | 7.2 | |||
306.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 4.8 | - | 6 | 7.2 | |||
615.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 4.8 | - | 6 | 7.2 | |||
337.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6.4 | - | 10 | 7.2 | |||
513.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 6.4 | - | 10 | 7.2 | |||
337.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6.4 | - | 10 | 7.2 | |||
615.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 4.8 | - | 6 | 7.2 | |||
599.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
91.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
182.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
97.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
195.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
98.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
197.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
98.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
197.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
59.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
599.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
91.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
182.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
97.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
195.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
109.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
219.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
103.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
207.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
68.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
104.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
210.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
219.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
105.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
211.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 3 | - | 1.5 | 24 | |||
71.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 3 | - | 1.5 | 24 |
Loading...
Temperaturbereich(°C) | UL (AWM) -40°C bis +105°C, UL (MTW) -40°C bis +90°C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Prüfspannung(kV)
Nennquerschnitt(mm2)
Kupfer-Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften