Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,963.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.8 | 1 G 6 | 118 | 58 | |||
1,481.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.8 | 1 G 6 | 118 | 58 | |||
3,114.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.8 | 1 x 6 | 118 | 58 | |||
1,557.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.8 | 1 x 6 | 118 | 58 | |||
4,807.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9 | 1 G 10 | 180 | 96 | |||
2,403.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9 | 1 G 10 | 180 | 96 | |||
2,266.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9 | 1 x 10 | 180 | 96 | |||
6,806.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | 1 G 16 | 250 | 154 | |||
3,403.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 1 G 16 | 250 | 154 | |||
6,684.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | 1 x 16 | 250 | 154 | |||
3,342.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 1 x 16 | 250 | 154 | |||
9,971.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 11.5 | 1 G 25 | 370 | 240 | |||
4,985.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 11.5 | 1 G 25 | 370 | 240 | |||
9,910.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 11.5 | 1 x 25 | 370 | 240 | |||
4,955.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 11.5 | 1 x 25 | 370 | 240 | |||
14,430.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 13 | 1 G 35 | 490 | 336 | |||
7,215.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 13 | 1 G 35 | 490 | 336 | |||
13,838.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 13 | 1 x 35 | 490 | 336 | |||
6,919.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 13 | 1 x 35 | 490 | 336 | |||
21,579.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 15.6 | 1 G 50 | 665 | 480 | |||
10,789.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 15.6 | 1 G 50 | 665 | 480 | |||
20,766.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 15.6 | 1 x 50 | 665 | 480 | |||
10,383.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 15.6 | 1 x 50 | 665 | 480 | |||
29,530.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 17.9 | 1 G 70 | 910 | 672 | |||
14,765.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 17.9 | 1 G 70 | 910 | 672 | |||
29,474.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 17.9 | 1 x 70 | 910 | 672 | |||
14,737.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 17.9 | 1 x 70 | 910 | 672 | |||
38,651.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 19.5 | 1 G 95 | 1195 | 912 | |||
19,325.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 19.5 | 1 G 95 | 1195 | 912 | |||
37,727.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 19.5 | 1 x 95 | 1195 | 912 | |||
18,863.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 19.5 | 1 x 95 | 1195 | 912 | |||
49,878.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 22.3 | 1 G 120 | 1545 | 1152 | |||
50,410.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 22.3 | 1 x 120 | 1545 | 1152 | |||
25,205.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 22.3 | 1 x 120 | 1545 | 1152 | |||
64,217.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 1 G 150 | 1750 | 1440 | |||
32,108.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 1 G 150 | 1750 | 1440 | |||
63,509.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 1 x 150 | 1750 | 1440 | |||
31,754.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 1 x 150 | 1750 | 1440 | |||
86,342.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 28.6 | 1 G 185 | 2320 | 1776 | |||
83,868.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 28.6 | 1 x 185 | 2320 | 1776 | |||
41,934.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 28.6 | 1 x 185 | 2320 | 1776 | |||
112,929.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 31.4 | 1 G 240 | 2960 | 2304 | |||
112,921.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 31.4 | 1 x 240 | 2960 | 2304 | |||
56,460.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 31.4 | 1 x 240 | 2960 | 2304 |
Loading...
Nennspannung U(kV) | VDE 1.0 | Nennspannung Uo(kV) | VDE 0.6 | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5°C bis +90°C |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | UL/CSA 600 V | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40°C bis +90°C | Prüfspannung(kV) | 4.0 |
Strahlenbeständigkeit | bis 80 Mrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Kupfer-Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften